You are currently viewing content for: Holandia · polski

Informacje dot. produktu "PWS 7102 230V AC 50/60 NV RAL UL"

Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.

  • Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
  • Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
  • Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
  • Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
  • Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
Dane techniczne
Numer pozycji
12051010251
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,35 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,52 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
1,5 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
1,8 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,082 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,09 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
10 bar
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
950 W
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
1061 W
Maks. temperatura płynu (°C)
35 °C
Min. temperatura płynu (°C)
1 °C
Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
45 °C
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
25 °C
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
153 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
260 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°C)
1-70 °C
Masa produktu (kg)
7,5 kg
GTIN (EAN)
4061131036029
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (mm)
500 mm x 200 mm x 138 mm
Numer pozycji
12051010251
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
0,35 A
Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
0,52 A
Prąd rozruchowy 50 Hz
1,5 A
Prąd rozruchowy 60 Hz
1,8 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
55
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
48 dB(A)
Liczba faz
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
0,082 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
0,09 W
Typ bezpiecznika wstępnego
gG
Wartość przed bezpiecznikiem
2 A
Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 200 l)
3241 btu/h
Maks. temperatura płynu (°F)
95 °F
Min. temperatura płynu (°F)
34 °F
Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
113 °F
Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
77 °F
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
230-230 V
Rodzaj napięcia
AC
Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
153 cfm
Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
260 m³/h
Zakres temperatur roboczych (°F)
34-158 °F
Waga produktu (funtów)
17 lb.
GTIN (EAN)
4061131036029
ETIM-Class
EC002515
Wymiary produktu (cale)
19.7 inch x 7.9 inch x 5.9 inch