PWS 7000
PWS 7702
Wymiennik ciepła typu powietrze-woda Mocowanie boczne 6022W IP55/NEMA 3R/4
230VAC 7035
Numer produktu:
12057710055
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
Informacje dot. produktu "PWS 7702 230V 7035"
Zastosowanie wymienników ciepła typu powietrze-woda firmy Pfannenberg sprawdza się szczególnie dobrze w warunkach wysokich temperatur otoczenia lub w środowisku, w którym powietrze jest wyjątkowo zaolejone lub agresywne.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
Bezzapachowa praca i wyjątkowo niski poziom hałasu. Idealne zastosowanie wszędzie tam, gdzie maszyny lub procesy produkcyjne są chłodzone wodą o regulowanej temperaturze, a woda jest już dostępna.
- Precyzyjna regulacja temperatury - Wbudowany termostat i zawór elektromagnetyczny zapewniają precyzyjne chłodzenie
- Niezawodność w ekstremalnych warunkach - Działa bezpiecznie w temperaturach otoczenia do 70°C
- Dostępność serwisowa - Łatwy dostęp do elementów wentylatora i zaworu ułatwia serwisowanie
- Stalowa osłona nadająca się do malowania - Wytrzymała stalowa obudowa, którą można łatwo pomalować, aby dopasować ją do kolorystyki szafki lub barw firmowych
- Solidna konstrukcja - Konstrukcja klasy przemysłowej z zdejmowaną stalową pokrywą zapewniającą łatwy dostęp
- Numer pozycji
- 12057710055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 2,4 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 3,2 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 9,2 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 12 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,52 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,68 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (bar)
- 10 bar
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 200 l)
- 6022 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 400 l)
- 6724 W
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, W, 500 l)
- 7000 W
- Maks. temperatura płynu (°C)
- 35 °C
- Min. temperatura płynu (°C)
- 1 °C
- Maksymalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 50 °C
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°C)
- 8 °C
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 2646 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 4495 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- 1-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131038405
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (mm)
- 1800 mm x 460 mm x 310 mm
- Numer pozycji
- 12057710055
- Kolor pokrywy/osłony
- jasnoszary
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 7035
- Częstotliwość znamionowa
- 50 Hz
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 2,4 A
- Maksymalny pobór prądu przy częstotliwości 60 Hz
- 3,2 A
- Prąd rozruchowy 50 Hz
- 9,2 A
- Prąd rozruchowy 60 Hz
- 12 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 55
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- 3R/4
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Liczba faz
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 0,52 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 0,68 W
- Typ bezpiecznika wstępnego
- gG
- Wartość przed bezpiecznikiem
- 4 A
- Wydajność chłodnicza przy W10/A35 (50 Hz, BTU, 500 l)
- 23885 btu/h
- Maks. temperatura płynu (°F)
- 95 °F
- Min. temperatura płynu (°F)
- 34 °F
- Maks. temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 122 °F
- Minimalna temperatura wewnątrz obudowy (°F)
- 46 °F
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 230-230 V
- Rodzaj napięcia
- AC
- Przepływ powietrza w trybie wewnętrznym 50 Hz (cfm)
- 2646 cfm
- Przepływ powietrza (w m³/h) przy częstotliwości 50 Hz
- 4495 m³/h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- 34-158 °F
- Waga produktu (funtów)
- 128 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131038405
- ETIM-Class
- EC002515
- Wymiary produktu (cale)
- 70.9 inch x 18.1 inch x 12.2 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 317.43 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 317.43 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 557.24 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 369.24 KB | Download | |
| Supplement PWS 7702 230V | N/A | 323.86 KB | Download | |
| Supplement PWS 7702 230V | N/A | 323.86 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Manual PWx | N/A | 795.38 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 7702 230V 7035
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 525 mm
- B
- 910 mm
- C
- 210 mm
- D
- 65 mm
- E
- 442.5 mm
- F
- 433.5 mm
- G
- 410 mm
- H
- 350 mm
- X
- 460 mm
- Y
- 1800 mm
- Z
- 310 mm
- A
- 20.67 in
- B
- 35.83 in
- C
- 8.27 in
- D
- 2.56 in
- E
- 17.42 in
- F
- 17.07 in
- G
- 16.14 in
- H
- 13.78 in
- X
- 18.11 in
- Y
- 70.87 in
- Z
- 12.2 in
Wymiary