| Dane | PWS 3502 (NEMA 3R/4) | PWS 3502 (NEMA 4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | 50/60 Hz AC | 60 Hz AC | |
| 230 V | 115 V | 230 V | 115 V | ||
| Moc chłodzenia przy 450 l/h | W10/A35 | 6300 W | |||
| Temperatura otoczenia | +2 … +65 °C / +36 … +149 °F | ||||
| Temperatura wody przy ujściu | +2 … +35 °C / +36 … +95 °F | ||||
| Rodzaj ochrony według NEMA | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | ||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.