IS-Series
IS-A-105N-Ex
ИС Бывший игрок «Саундерс» 102dB zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000
Номер продукта:
32033800000
Звуковые сигнализаторы серии IS обеспечивают искробезопасную звуковую сигнализацию в средах с опасными газами в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надежное оповещение о тревоге и безопасное управление в сложных промышленных условиях.
- Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
Информация о продукте "IS-A 105N IIC 24 DC"
Звуковые сигнализаторы серии IS обеспечивают искробезопасную звуковую сигнализацию в средах с опасными газами в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надежное оповещение о тревоге и безопасное управление в сложных промышленных условиях.
- Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
- Номер артикула
- 32033800000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 16-28 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,025 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 102 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 49
- Количество внешних выбираемых тонов
- 3
- Газ зоны группы
- IIC
- Газ из-за пределов зоны
- 0, 1, 2
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-60 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- ABS
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131163282
- ETIM-Class
- EC001356
- Размеры изделия (мм)
- 130 mm x 130 mm x 134 mm
- Номер артикула
- 32033800000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 16-28 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,025 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 102 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 49
- Количество внешних выбираемых тонов
- 3
- Газ зоны группы
- IIC
- Газ из-за пределов зоны
- 0, 1, 2
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-140 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- ABS
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163282
- ETIM-Class
- EC001356
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.28 inch
Технические данные