IS-Series
IS-mB1-Ex
ИС Бывший светодиодный светильник 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 GN
Номер продукта:
31008806000
Светодиодные сигнальные маяки серии IS обеспечивают искробезопасную визуальную сигнализацию в средах с опасными газовыми смесями в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надежное оповещение о тревоге и способствует безопасному управлению в сложных промышленных условиях.
- Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
Информация о продукте "IS-mB1 24 DC GR ATEX"
Светодиодные сигнальные маяки серии IS обеспечивают искробезопасную визуальную сигнализацию в средах с опасными газовыми смесями в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надежное оповещение о тревоге и способствует безопасному управлению в сложных промышленных условиях.
- Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
- Номер артикула
- 31008806000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 16-28 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 5 cd
- цвет линз
- Зелёный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 51,83 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Газ из-за пределов зоны
- 0, 1, 2
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- пластик
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,21 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158455
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (мм)
- 95 mm x 88.7 mm x 85 mm
- Номер артикула
- 31008806000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 16-28 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 5 cd
- цвет линз
- Зелёный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 170,05 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Газ из-за пределов зоны
- 0, 1, 2
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- пластик
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 0,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158455
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Технические данные
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| Предупреждение | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| Информирование | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 19 | 19 | 19 | |
| Предупреждение | 38.1 | 38.1 | 28.5 | |
| Информирование | 85.6 | 85.6 | 52.3 | |