IS-Series
IS-mC1-Ex
ИС Комплект «Ex Sounder/LED» 102dB 5cd zone 0, 1, 2,
24VDC RAL3000 BU
Номер продукта:
32035807000
Комбинированные сигнальные устройства серии IS обеспечивают искробезопасную звуковую и визуальную сигнализацию в средах с опасными газами в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надёжное и безопасное управление в сложных промышленных условиях.
- Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "IS-mC1 24 DC BL ATEX"
Комбинированные сигнальные устройства серии IS обеспечивают искробезопасную звуковую и визуальную сигнализацию в средах с опасными газами в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надёжное и безопасное управление в сложных промышленных условиях.
- Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 32035807000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 16-28 V
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,03 A
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 102 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 49
- Количество внешних выбираемых тонов
- 3
- Интенсивность света (кд)
- 5 cd
- цвет линз
- Синий
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 51,83 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Газ из-за пределов зоны
- 0, 1, 2
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-60 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,28 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163343
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 95 mm x 89 mm x 116 mm
- Номер артикула
- 32035807000
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 16-28 V
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 102 dB(A)
- Уровень снижения уровня шума: 1
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 49
- Количество внешних выбираемых тонов
- 3
- Интенсивность света (кд)
- 5 cd
- цвет линз
- Синий
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 170,05 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Газ из-за пределов зоны
- 0, 1, 2
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-140 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,617 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163343
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Технические данные
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| Предупреждение | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| Информирование | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| Предупреждение | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| Информирование | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |