You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "IS-mA1 24 DC ATEX"

Звуковые сигнализаторы серии IS обеспечивают искробезопасную звуковую сигнализацию в средах с опасными газами в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надежное оповещение о тревоге и безопасное управление в сложных промышленных условиях.

  • Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
Технические данные
Номер артикула
32034800000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
16-28 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока
0,025 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
102 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-20 dB
Количество сигналов тревоги
49
Количество внешних выбираемых тонов
3
Газ зоны группы
IIC
Газ из-за пределов зоны
0, 1, 2
Диапазон температур управления (°C)
-40-60 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
ABS
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
GTIN (EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
Размеры изделия (мм)
96 mm x 89 mm x 99 mm
Номер артикула
32034800000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
16-28 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления постоянного тока
0,025 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
102 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-20 dB
Количество сигналов тревоги
49
Количество внешних выбираемых тонов
3
Газ зоны группы
IIC
Газ из-за пределов зоны
0, 1, 2
Диапазон температур управления (°F)
-40-140 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
ABS
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,507 lb.
GTIN (EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
Размеры изделия (дюймы)
3.78 inch x 3.5 inch x 3.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 666.05 KB Download