You are currently viewing content for: Германия · русский

Информация о продукте "IS-mC1 24 DC GR ATEX"

Комбинированные сигнальные устройства серии IS обеспечивают искробезопасную звуковую и визуальную сигнализацию в средах с опасными газами в зонах 0, 1 и 2. Их компактная конструкция обеспечивает надёжное и безопасное управление в сложных промышленных условиях.

  • Искробезопасная сигнализация - Для управления зенер-барьером вплоть до зоны 0
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Технические данные
Номер артикула
32035806000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
16-28 V
Номинальный ток потребления постоянного тока
0,03 A
Тип напряжения
DC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
102 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-20 dB
Количество сигналов тревоги
49
Количество внешних выбираемых тонов
3
Интенсивность света (кд)
5 cd
цвет линз
Зелёный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
51,83 m
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Газ зоны группы
IIC
Газ из-за пределов зоны
0, 1, 2
Диапазон температур управления (°C)
-40-60 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
ABS
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,28 kg
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
95 mm x 88.7 mm x 116 mm
Номер артикула
32035806000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
16-28 V
Тип напряжения
DC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
102 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-20 dB
Количество сигналов тревоги
49
Количество внешних выбираемых тонов
3
Интенсивность света (кд)
5 cd
цвет линз
Зелёный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
170,05 ft.
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Газ зоны группы
IIC
Газ из-за пределов зоны
0, 1, 2
Диапазон температур управления (°F)
-40-140 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4/4X
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
ABS
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,617 lb.
GTIN (EAN)
4061131163336
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 7.6 6.6 7.6
Предупреждение 15.2 13.2 15.2
Информирование 34.2 29.7 34.2