Elektrotechnik-Spezialist Pfannenberg wird auf der Smart Automation in Linz, Österreich, gemeinsam mit dem Unternehmen Schurrer Signalisierungslösungen für die Alarmierung präsentieren.
Auf der nationalen Leitmesse für industrielle Automation können sich Besucher vom 14. bis 16. Mai am Stand 211 von Schurrer, dem österreichischen Vertriebspartner, in Halle DC (Design Center) mit Experten über Signalisierungs- und Alarmierungstechnologien informieren.
Egal ob Kleinbetrieb oder großes Industrieunternehmen, Pfannenberg und Schurrer haben für jede Anwendung die passenden Signalgeber parat.
Von der Blitzleuchte über Schallgeber bis hin zu Ex-Signalgeräten präsentiert Pfannenberg, zudem Spezialist für Klimatisierungslösungen, neben den robusten Outdoor-Kühlgeräten der 3000er Serie auch den kompakten Chiller PC 2500.
Die richtige Alarmierung für Hallenhöhen bis 15,9 m
Besonders hohe Hallen sind eine Herausforderung für die Alarmierung. Die Signalgeber der PYRA-Reihe sind vor allem auf laute Industriebetriebe mit großen und hohen Hallen ausgelegt, in denen eine akustische Alarmierung oft nicht ausreicht und eine optische Alarmierung essentiell ist.
Auf der Smart Automation in Linz zeigt Pfannenberg die Blitzleuchte PYRA X-L-15 mit 15 Joule. Sie ist wahlweise mit einer klaren oder roten Haube (speziell zur Brandalarmierung) verfügbar und für Industrie- und Produktionshallen mit einer Deckenhöhe von bis zu 15,9 m geeignet.
Alle PYRA-Leuchten verfügen zudem über eine Zulassung nach DIN EN 54-23. Durch ihre Ausführung in den Schutzarten IP 66 und IK08 sind die PYRA X-L-Signalgeräte sehr robust und sowohl für Outdoor- und Indoor-Applikationen geeignet.
Leistungsstarke Signalgeräte für jede Betriebsgröße
Eine effektive Alarmierung ist auch in Kleinbetrieben lebensnotwendig und gesetzlich vorgeschrieben. Hier sorgen bereits wenige Signalgeber für die entsprechende Sicherheit, wenn nach VDE 0833-2 akustisch und gegebenenfalls auch optisch alarmiert werden muss.
Pfannenberg und Schurrer präsentieren hier Blitzschallgeber der PATROL-Reihe, wie etwa die PA X 1-05. Sie haben kurze Lieferzeiten und sind schnell installiert, da bereits ab Werk vorverdrahtet.
Outdoor-Kühlgeräte für extreme Umgebungen
Unter extremen Bedingungen, wie starker Hitze oder Kälte, Nässe oder Staub, sind besondere Anforderungen an die Schaltschrank-Klimatisierung gestellt. Die robusten Outdoor-Kühlgeräte DTS 3000 sind speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt worden.
Sie sind in den Schutzarten N3R und IP 56 ausgeführt, können bei Bedarf aber auch auf NEMA Typ 4X erweitert werden. Um allen Witterungsbedingungen standhalten zu können, sind die Kühlgeräte der Serie DTS 3000 mit pulverbeschichteten Hauben aus Stahl oder Edelstahlhauben bis V4A-Güte sowie einem hermetisch geschlossenen Kältekreislauf ausgestattet.
Kosteneffizienter und kompakter Chiller mit hoher Belastbarkeit
Der luftgekühlte Wasser-/Glykol-Chiller PC 2500 ist als Kaltwassererzeuger eine kosteneffiziente Standard-Lösung in kompakter Bauform und bietet eine hochwertige Alternative zu den marktüblichen Geräten dieser Klasse.
In seiner Leistungsklasse von 2,5 kW ist der PC 2500 auch für den Einsatz in sehr warmen Umgebungen bis +50° Celsius ausgelegt.
Die Anwender profitieren von erhöhter Zuverlässigkeit und geringeren Betriebskosten. Aufgrund seiner kompakten Konstruktion eignet er sich ideal für Anwendungen im Bereich Werkzeugmaschinen oder Produktionsanlagen. Weitere Einsatzbereiche des PC 2500 sind z. B. die Fertigungs- und Labortechnik und die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, z. B. in der industriellen Röntgentechnik.