PF IP54
PF 11000
Filterfan PF 4. generacji 24m³/h 92 mm x 92 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 9011 CBL UL
Numer produktu:
11611101050
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
- Zoptymalizowana geometria żaluzji - Kieruje strumieniem powietrza, zapobiegając jednocześnie bezpośredniemu przedostawaniu się zanieczyszczeń i wody na matę filtracyjną
Informacje dot. produktu "PF 11000 230V 54 9011 CBL"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Standardowa klasyfikacja filtrów G4 - Filtruje ponad 90% cząstek mniejszych niż 10 μm
- Zoptymalizowana geometria żaluzji - Kieruje strumieniem powietrza, zapobiegając jednocześnie bezpośredniemu przedostawaniu się zanieczyszczeń i wody na matę filtracyjną
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
- 19 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
- 24 m³/h
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
- 19 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
- 12 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
- 14 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 12 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 11 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 33 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko ślizgowe
- Żywotność L10 (+40 °C)
- 55000 h
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9011
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 109 mm x 109 mm x 66 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 62 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,55 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021179
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 207-253 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 207-253 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
- 17 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
- 7 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 12 W
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
- 11 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
- 33 dB(A)
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko ślizgowe
- Żywotność L10 (+40 °C)
- 55000 h
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9011
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 2,44 cal
- Waga produktu (funtów)
- 1,213 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021179
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.28 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 230V 54 9011 CBL
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Wymiary