You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF 11000 230V 54 7035 CBL EMC"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Siatka ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zapobieganie przedostawaniu się promieniowania lub emisji
  • Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
  • Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
  • Nie ma potrzeby zeskrobywania powłok - Montaż oszczędzający czas
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 50 Hz (m³/h)
19 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy 60 Hz (m³/h)
24 m³/h
Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
19 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (m³/h)
12 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (m³/h)
14 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
12 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
11 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
33 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
33 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko ślizgowe
Wersja EMC
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
93 mm x 93 mm
Wymiary produktu (mm)
109 mm x 109 mm x 66 mm
Głębokość montażu (mm)
62 mm
Masa produktu (kg)
0,55 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031529
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (50 Hz)
207-253 V
Zakres napięcia (60 Hz)
207-253 V
Przepływ powietrza bez przeszkód 50 Hz (cfm)
11 cfm
Przepływ powietrza bez przeszkód 60 Hz (cfm)
14 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 50 Hz (cfm)
7 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym 60 Hz (cfm)
8 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
12 W
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 60 Hz
11 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 50 Hz
33 dB(A)
Poziom hałasu (EN ISO 3741) 60 Hz
33 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko ślizgowe
Wersja EMC
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
7035
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
3.66 inch x 3.66 inch
Wymiary produktu (cale)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
Głębokość montażu (cale)
2,44 cal
Waga produktu (funtów)
1,191 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031529
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 477.76 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 477.76 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.08 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP N/A STEP 5.28 MB Download

Technical Drawings

PF 11000 230V 54 7035 CBL EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
93 mm
B
93 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
62 mm
A
3.66 in
B
3.66 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
2.44 in