PF EMC
PF 11000
Filterfan PF 4. generacji EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011EMC UL
Numer produktu:
11811801050
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Siatka ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zapobieganie przedostawaniu się promieniowania lub emisji
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Nie ma potrzeby zeskrobywania powłok - Montaż oszczędzający czas
Informacje dot. produktu "PF 11000 24DC 54 9011 EMC"
Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.
Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.
- Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
- Siatka ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zapobieganie przedostawaniu się promieniowania lub emisji
- Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
- Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
- Nie ma potrzeby zeskrobywania powłok - Montaż oszczędzający czas
- Rodzaj napięcia
- DC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
- 19 m³/h
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (m³/h)
- 12 m³/h
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 2,4 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 2,4 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
- 33 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Wersja EMC
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9011
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Wymiary wycięcia (mm)
- 93 mm x 93 mm
- Wymiary produktu (mm)
- 109 mm x 109 mm x 53 mm
- Głębokość montażu (mm)
- 49 mm
- Masa produktu (kg)
- 0,16 kg
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031697
- ETIM-Class
- EC000320
- Rodzaj napięcia
- DC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (DC)
- 21.6-26.4 V
- Przepływ powietrza bez przeszkód – DC (cfm)
- 11 cfm
- Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (cfm)
- 7 cfm
- Liczba fanów
- 1
- Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
- 2,4 W
- Znamionowy pobór mocy prądu stałego
- 2,4 W
- Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
- 33 dB(A)
- Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
- gG / 6 A
- Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
- 54
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Rodzaj materiału filtracyjnego
- filtr standardowy
- Skuteczność filtracji
- 88 %
- Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
- G4
- Łożysko
- łożysko kulkowe
- Wersja EMC
- Tak (1)
- Kolor pokrywy/osłony RAL
- 9011
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Wymiary wycięcia (cale)
- 3.66 inch x 3.66 inch
- Wymiary produktu (cale)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
- Głębokość montażu (cale)
- 1,93 cal
- Waga produktu (funtów)
- 0,507 lb.
- Numer certyfikatu zgodności z normami UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031697
- ETIM-Class
- EC000320
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 461.8 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.99 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 24DC 54 9011 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 93 mm
- B
- 93 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.66 in
- B
- 3.66 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Wymiary