You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "PF 22000 24DC 54 9011 EMC"

Wynalezienie przez Otto Pfannenberga wentylatora Filterfan w 1958 roku stanowiło kamień milowy w dziedzinie przemysłowego zarządzania temperaturą.
Obecnie firma Pfannenberg oferuje szeroką gamę różnorodnych rozwiązań w zakresie przemysłowego zarządzania temperaturą, dzięki czemu jest jednym z nielicznych specjalistów, którzy mogą dostarczyć odpowiednie urządzenia spełniające praktycznie wszystkie wymagania przemysłowe – na całym świecie.

Wentylatory EMC Filterfans® firmy Pfannenberg zapewniają niezbędne ekranowanie i tłumienie, które chronią urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi podczas chłodzenia powietrzem z otoczenia. Nasze wentylatory EMC Filterfans® oraz filtry wywiewowe są wykonane z przyjaznych dla środowiska, niemetalizowanych tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu.

  • Certyfikaty UR i UL - Obowiązujące na całym świecie
  • Siatka ochronna przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zapobieganie przedostawaniu się promieniowania lub emisji
  • Przepływ powietrza nawet o 30% większy niż w przypadku porównywalnych wentylatorów z filtrem - Doskonała wydajność chłodzenia w wymagających zastosowaniach
  • Konstrukcja o płaskim profilu - Montaż zajmujący mało miejsca, idealny do nowoczesnych maszyn i instalacji
  • Nie ma potrzeby zeskrobywania powłok - Montaż oszczędzający czas
Dane techniczne
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Przepływ powietrza bez przeszkód przy prądzie stałym (m³/h)
61 m³/h
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (m³/h)
44 m³/h
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
5 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Wersja EMC
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
9011
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-55 °C
Wymiary wycięcia (mm)
126.5 mm x 126.5 mm
Wymiary produktu (mm)
145 mm x 145 mm x 69 mm
Głębokość montażu (mm)
64 mm
Masa produktu (kg)
0,44 kg
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131237723
ETIM-Class
EC000320
Rodzaj napięcia
DC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (DC)
21.6-26.4 V
Przepływ powietrza bez przeszkód – DC (cfm)
36 cfm
Przepływ powietrza w trybie kombinowanym DC (cfm)
26 cfm
Liczba fanów
1
Znamionowy pobór mocy przy częstotliwości 50 Hz
5 W
Znamionowy pobór mocy prądu stałego
5 W
Poziom hałasu (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Typ i wartość bezpiecznika wstępnego
gG / 6 A
Ochrona własności intelektualnej (wewnętrzna)
54
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Rodzaj materiału filtracyjnego
filtr standardowy
Skuteczność filtracji
88 %
Klasa jakości materiału filtracyjnego (EN 779)
G4
Łożysko
łożysko kulkowe
Wersja EMC
Tak (1)
Kolor pokrywy/osłony RAL
9011
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-131 °F
Wymiary wycięcia (cale)
4.98 inch x 4.98 inch
Wymiary produktu (cale)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
Głębokość montażu (cale)
2,52 cal
Waga produktu (funtów)
1,103 lb.
Numer certyfikatu zgodności z normami UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131237723
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 569.28 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 569.28 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP N/A STEP 8.26 MB Download

Technical Drawings

PF 22000 24DC 54 9011 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Wymiary
A
126.5 mm
B
126.5 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4.98 in
B
4.98 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
2.52 in