电气参数 | Quadro LED-HI | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 115/230 V AC/DC | 24/48 V DC | ||
额定频率 | 50/60 Hz | – | ||
工作范围 | 90–253 V | 11–60 V | ||
额定电流 | 45 mA @ 230 V AC | 165 mA @ 24 V DC |
请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
极亮75CD LED警示灯,大范围信号效果,亮度可调
电气参数 | Quadro LED-HI | |||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 115/230 V AC/DC | 24/48 V DC | ||
额定频率 | 50/60 Hz | – | ||
工作范围 | 90–253 V | 11–60 V | ||
额定电流 | 45 mA @ 230 V AC | 165 mA @ 24 V DC |
请在下列透镜颜色中选择一种:透明、白色、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 类型 | 大小 | |
---|---|---|---|
Conformity_CE_085506682_Rev06_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf | 42 KB | Download | |
Conformity_CE_085506685_Rev05_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | 41 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507038_Rev01_Mar24_Quadro_LED-xx.pdf | 30 KB | Download | |
Conformity_UKCA_085507041_Rev01_Mar24_Quadro_ABS(L)_LED_H.pdf | 30 KB | Download | |
Quick Guide QUADRO LED-HI | 920 KB | Download | |
MANUAL QUADRO LED-HI | 1.1 MB | Download |
订购信息 | Quadro LED-HI | ||
---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 115/230 V AC/DC | 24 / 48 V DC |
黄色 | 物料号 | 21108643000 | 21108633000 |
琥珀色 | 物料号 | 21108644000 | 21108634000 |
红色 | 物料号 | 21108645000 | 21108635000 |
亮度用户可调,高达75 cd (LED-Hi),可选择多种信号模式:
适于工厂和全球各个位置的散热状况用途。
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
为控制产品提供电气保护,如开关组件和继电器。
原位固定,不会遗失。
有助于多产品安装的轻松布线和菊链连接。
调整常亮、闪烁和闪光模式以适应信号要求。
多种缆线和管道线路,有助于在任何方向轻松安装。
11–60 V DC和90–253 V AC和DC!)。
密封垫圈区域外面有透镜固定螺钉,所以可避免通道渗漏风险。
可用于易爆2区(根据EN 60079-10标准)和22区(根据EN 61241-10标准)。