產品資訊 "IS-A 105N IIC 24 DC"
IS 系列声光报警器为 0、1 和 2 区危险气体环境提供本安型声光报警功能。其紧凑的设计确保在苛刻的工业应用中能够提供可靠的报警通知并确保安全运行。
- 本安型信号传输 - 适用于采用齐纳势垒的0区以下环境
- 商品编号
- 32033800000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 16-28 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流
- 0,025 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 49
- 可选外部音色数量
- 3
- 区域组气体
- IIC
- 区外范围气体
- 0, 1, 2
- 工作温度范围(°C)
- -40-60 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- ABS
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- GTIN(EAN)
- 4061131163282
- ETIM-Class
- EC001356
- 产品尺寸(毫米)
- 130 mm x 130 mm x 134 mm
- 商品编号
- 32033800000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 16-28 V
- 电压类型
- DC
- 直流额定电流
- 0,025 A
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 49
- 可选外部音色数量
- 3
- 区域组气体
- IIC
- 区外范围气体
- 0, 1, 2
- 工作温度范围(°F)
- -40-140 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 66
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- ABS
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 2,205 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131163282
- ETIM-Class
- EC001356
- 产品尺寸(英寸)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.28 inch
技术数据