You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "IS-mC1 24 DC OR ATEX"

IS 系列组合式信号装置可在 0、1 和 2 区危险气体环境中提供本安型声光报警提示。其紧凑的设计确保了在苛刻的工业应用中能够可靠、安全地运行。

  • 本安型信号传输 - 适用于采用齐纳势垒的0区以下环境
  • 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
技术数据
商品编号
32035804000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
16-28 V
直流额定电流
0,03 A
电压类型
DC
最大声压(dB(A)@1m)
102 dB(A)
声级降低等级 1
-20 dB
闹铃音数量
49
可选外部音色数量
3
光强(cd)
5 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
最大可视距离(米)
51,83 m
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区外范围气体
0, 1, 2
工作温度范围(°C)
-40-60 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
ABS
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(千克)
0,28 kg
GTIN(EAN)
4061131163312
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(毫米)
95 mm x 89 mm x 116 mm
商品编号
32035804000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
16-28 V
电压类型
DC
最大声压(dB(A)@1m)
102 dB(A)
声级降低等级 1
-20 dB
闹铃音数量
49
可选外部音色数量
3
光强(cd)
5 cd
镜片颜色
琥珀
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
最大观看距离(英尺)
170,05 ft.
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区外范围气体
0, 1, 2
工作温度范围(°F)
-40-140 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
4/4X
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
ABS
透镜或半球罩的材质
PC
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
0,617 lb.
GTIN(EAN)
4061131163312
ETIM-Class
EC000195
产品尺寸(英寸)
3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 695.73 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 7.6 6.6 7.6
警告 15.2 13.2 15.2
指示 34.2 29.7 34.2