產品資訊 "IS-mC1 24 DC BL ATEX"
IS 系列组合式信号装置可在 0、1 和 2 区危险气体环境中提供本安型声光报警提示。其紧凑的设计确保了在苛刻的工业应用中能够可靠、安全地运行。
- 本安型信号传输 - 适用于采用齐纳势垒的0区以下环境
- 可分别控制视觉和声音信号 - 在控制不同警告级别方面具有高度灵活性。
- 商品编号
- 32035807000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 16-28 V
- 直流额定电流
- 0,03 A
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 49
- 可选外部音色数量
- 3
- 光强(cd)
- 5 cd
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 51,83 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区外范围气体
- 0, 1, 2
- 工作温度范围(°C)
- -40-60 °C
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(千克)
- 0,28 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131163343
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(毫米)
- 95 mm x 89 mm x 116 mm
- 商品编号
- 32035807000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 16-28 V
- 电压类型
- DC
- 最大声压(dB(A)@1m)
- 102 dB(A)
- 声级降低等级 1
- -20 dB
- 闹铃音数量
- 49
- 可选外部音色数量
- 3
- 光强(cd)
- 5 cd
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 170,05 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区外范围气体
- 0, 1, 2
- 工作温度范围(°F)
- -40-140 °F
- 最大相对湿度(%)
- 90 rH%
- 占空比(%)
- 100 %
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- ABS
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 电缆进线数量
- 2
- 电缆进线口尺寸
- M20
- 产品重量(磅)
- 0,617 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131163343
- ETIM-Class
- EC000195
- 产品尺寸(英寸)
- 3.74 inch x 3.5 inch x 4.57 inch
技术数据
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 7.6 | 6.6 | 7.6 | |
| 警告 | 15.2 | 13.2 | 15.2 | |
| 指示 | 34.2 | 29.7 | 34.2 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 24.9 | 21.7 | 24.9 | |
| 警告 | 49.9 | 43.3 | 37.4 | |
| 指示 | 112.2 | 97.4 | 68.6 | |