You are currently viewing content for: 美國 · 中文

產品資訊 "IS-mB1 24 DC RO ATEX"

IS 系列 LED 警示灯为 0、1 和 2 区危险气体环境提供本安型视觉信号。其紧凑的设计可实现可靠的报警提示,并支持在苛刻的工业应用中安全运行。

  • 本安型信号传输 - 适用于采用齐纳势垒的0区以下环境
技术数据
商品编号
31008805000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
16-28 V
电压类型
DC
光强(cd)
5 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
最大可视距离(米)
51,83 m
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区外范围气体
0, 1, 2
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
塑料
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(千克)
0,21 kg
GTIN(EAN)
4061131158448
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(毫米)
95 mm x 88.7 mm x 85 mm
商品编号
31008805000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
16-28 V
电压类型
DC
光强(cd)
5 cd
镜片颜色
红色
光信号类型
闪烁的灯光
功能指示灯闪烁
是 (1)
最大观看距离(英尺)
170,05 ft.
灯具类型
LED
平均名义寿命
50000 h
区域组气体
IIC
区外范围气体
0, 1, 2
知识产权保护
65
保护系统(UL 50E / NEMA 250)
未分类
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
塑料
透镜或半球罩的材质
PC
产品重量(磅)
0,46 lb.
GTIN(EAN)
4061131158448
ETIM-Class
EC001335
产品尺寸(英寸)
3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 195.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 195.07 KB Download
视觉覆盖范围大小
3D 覆盖范围:信号区域的高度、长度和宽度 应用 视觉覆盖区域
高度 (H) m 长度 (L) m 宽度 (W) m
警报 5.8 5.8 5.8
警告 11.6 11.6 11.6
指示 26.1 26.1 26.1

Technical Drawings