You are currently viewing content for: 英國 · 中文

產品資訊 "IS-mA1 24 DC ATEX"

IS 系列声光报警器为 0、1 和 2 区危险气体环境提供本安型声光报警功能。其紧凑的设计确保在苛刻的工业应用中能够提供可靠的报警通知并确保安全运行。

  • 本安型信号传输 - 适用于采用齐纳势垒的0区以下环境
技术数据
商品编号
32034800000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
16-28 V
电压类型
DC
直流额定电流
0,025 A
最大声压(dB(A)@1m)
102 dB(A)
声级降低等级 1
-20 dB
闹铃音数量
49
可选外部音色数量
3
区域组气体
IIC
区外范围气体
0, 1, 2
工作温度范围(°C)
-40-60 °C
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
ABS
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
GTIN(EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
产品尺寸(毫米)
96 mm x 89 mm x 99 mm
商品编号
32034800000
额定电压范围(直流)
24-24 V
电压范围(直流)
16-28 V
电压类型
DC
直流额定电流
0,025 A
最大声压(dB(A)@1m)
102 dB(A)
声级降低等级 1
-20 dB
闹铃音数量
49
可选外部音色数量
3
区域组气体
IIC
区外范围气体
0, 1, 2
工作温度范围(°F)
-40-140 °F
最大相对湿度(%)
90 rH%
占空比(%)
100 %
知识产权保护
65
颜色 外壳/物品
红色
外壳材料
ABS
电缆进线数量
2
电缆进线口尺寸
M20
产品重量(磅)
0,507 lb.
GTIN(EAN)
4061131163305
ETIM-Class
EC001356
产品尺寸(英寸)
3.78 inch x 3.5 inch x 3.9 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 2.22 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.22 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 666.05 KB Download