產品資訊 "IS-mB1 24 DC BL ATEX"
IS 系列 LED 警示灯为 0、1 和 2 区危险气体环境提供本安型视觉信号。其紧凑的设计可实现可靠的报警提示,并支持在苛刻的工业应用中安全运行。
- 本安型信号传输 - 适用于采用齐纳势垒的0区以下环境
- 商品编号
- 31008807000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 16-28 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 5 cd
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 最大可视距离(米)
- 51,83 m
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区外范围气体
- 0, 1, 2
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 塑料
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(千克)
- 0,21 kg
- GTIN(EAN)
- 4061131158462
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(毫米)
- 95 mm x 89 mm x 85 mm
- 商品编号
- 31008807000
- 额定电压范围(直流)
- 24-24 V
- 电压范围(直流)
- 16-28 V
- 电压类型
- DC
- 光强(cd)
- 5 cd
- 镜片颜色
- 蓝色
- 光信号类型
- 闪烁的灯光
- 功能指示灯闪烁
- 是 (1)
- 最大观看距离(英尺)
- 170,05 ft.
- 灯具类型
- LED
- 平均名义寿命
- 50000 h
- 区域组气体
- IIC
- 区外范围气体
- 0, 1, 2
- 知识产权保护
- 65
- 保护系统(UL 50E / NEMA 250)
- 未分类
- 颜色 外壳/物品
- 红色
- 外壳材料
- 塑料
- 透镜或半球罩的材质
- PC
- 产品重量(磅)
- 0,46 lb.
- GTIN(EAN)
- 4061131158462
- ETIM-Class
- EC001335
- 产品尺寸(英寸)
- 3.74 inch x 3.49 inch x 3.35 inch
技术数据
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) m | 长度 (L) m | 宽度 (W) m | ||
| 警报 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | |
| 警告 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| 指示 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| 视觉覆盖范围大小 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
应用 | 视觉覆盖区域 | ||
| 高度 (H) ft | 长度 (L) ft | 宽度 (W) ft | ||
| 警报 | 19 | 19 | 19 | |
| 警告 | 38.1 | 38.1 | 28.5 | |
| 指示 | 85.6 | 85.6 | 52.3 | |