Klein, aber oho!

Der neue Dachfilterlüfter PTF 1200 besticht durch seine kompakte Größe mit gleichzeitig hoher Kühlleistung.

Die benötigte Kühlleistung für Elektronikgehäuse steigt stetig, da sich generell die Packdichte und die Anzahl notwendiger Leistungselektronik erhöhen. Aus Platzgründen besteht jedoch nicht immer die Möglichkeit, mehrere einzelne Filterlüfter zu kombinieren. Da es bislang keine Filterlüfter mit derart hoher Luftleistung gab, setzen heute viele Kunden in Applikationen Kühlgeräte ein - mit den damit verbundenen hohen Kosten - in denen die Verwendung von Filterlüftern generell möglich wäre.

Deshalb hat Pfannenberg ein KOMPAKTES DACHFILTERLÜFTER-SYSTEM entwickelt, das mehr Luft mit höherem Eindringschutz bietet, als es bisher am Markt verfügbar ist.

Produktvorteile:

  • Um die Idee der Modularität zu verstärken, ist es möglich, zwei Einheiten auf einem Standardgehäuse (2x300 mm Breite) zu kombinieren und einen beispiellos effektiven Luftstrom zu erhalten.
  • Die hohe Druckbeständigkeit sorgt für einen gleichbleibend hohen Luftstrom, selbst wenn die Filtermatte bereits mit Staub belegt ist. Dies führt zu längeren Wartungsintervallen.
  • Die Anforderungen der neuen ERP-Richtlinie an die Energieeffizienz werden übertroffen. Durch den geringen Energieverbrauch sparen Endanwender Kosten.
  • Die Lebensdauer des EC-Lüfters ist ggü. den bisher verwendeten AC-Lüftern deutlich erhöht.
  • Das Vollmetallgehäuse bietet eine bessere elektromagnetische Verträglichkeit als andere auf dem Markt befindliche Filterlüfter.

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktdetailseite.