Daten | PTF 1200 | ||
---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Luftfördermenge freiblasend | IP 54 | 1000 m³/h | |
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | IP 54 | G4 | |
Temperaturbereich | –25 … +60 °C | –25 … +50 °C | |
Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage |
PTF 1200
Filterlüfter für den Dachaufbau



- Luftfördermenge bis zu 1000 m3/h
- Schutzart IP 54 / NEMA Type 12
- Kompakte Größe: dadurch ist die Kombination von zwei Geräten auf einem Standardgehäuse möglich
- Energieeffizienter EC-Radialventilator
- Vollmetallgehäuse
- Optimale Luftführung und gleichmäßige Temperaturverteilung (natürliche Konvektion der Luft wird unterstützt)
- Einfache Montage
- UR-Zulassung
Technische Daten
Downloads
Bestellung
Bestelldaten | PTF 1200 | ||
---|---|---|---|
Schutzart | Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC |
IP 54 | Artikelnummer | 11692102055 | 11692152055 |
Artikelnummern weiterer Spannungen und Varianten auf Anfrage