elektronik vor Ausfällen. Besonders im Winter und im feuchten Klima sind unsere Heizungen und Thermostate unverzichtbar. Sie schützen unter anderem die Steuerungen von Schranken, Rolltoren, Parkscheinautomaten
der Röntgengeräte sicher. Sogar auf den Parkdecks vor den Flughäfen bieten wir mit Heizungen , Thermostaten und Hygrostaten spezifische Lösungen, um die Parkscheinautomation vor Korrosion zu schützen. Optische
können Schaltschrankbauer und Planungsteams die Outdoor-Kühlgeräte von Pfannenberg mit Heizungen, Thermostaten und Hygrostaten zu Systemlösungen mit besonderen Schutzeigenschaften beispielsweise in puncto [...] eizung, die bei Bedarf aufheizt, ein Sicherheitsüberlauf, eine externe Lüftersteuerung und ein Thermostat, das sich im Schaltschrank montieren lässt. Auf diese Weise kombiniert das kältetaugliche Konzept
einfachste Montage der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System wartungsfrei integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 1 Prozesssicherheit 2 Hohe Widersta
einfachste Montage der teilversenkten PWI-Version durch klick & fit System wartungsfrei integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt [...] Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen. Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe. Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung. 1 Prozesssicherheit 2 Hohe Widersta
te und Lüfter Hohe Betriebssicherheit: Kondensatvermeidung und Frostschutz Variable Regelung: Thermostate und Hygrostate auch als Kombination Lange Lebensdauer: Vermeidung von Hotspots durch interne Lüfter
Bauteilen und elektrischen Anschlüssen. Bild 2: Pfannenberg FLH-T Heizgebläse mit integriertem Thermostat (unten im Schaltschrank verbaut) Mit Bahnzulassung für alle Bereiche mit erhöhter Schock und V
montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
montagefreundliche Dichtung, kein aufwendiges Nacharbeiten des Montageausschnittes integrierter Thermostat und Magnetventil für die Temperaturregelung integrierte Temperaturüberwachung mit Alarmkontakt
t Systemkompatibel mit Rückkühlanlagen Integrierbar in bestehende Kühlkreisläufe Integrierter Thermostat und Magnetventil für energieeffiziente Temperaturregelung Prozesssicherheit Hohe Luft- und Kühlleistung