Familias de productos Pfannenberg con conexión M12 opcional

a. Sirenas de la serie PATROL de nivel acústico de 100 a 122 dB(A)

b. Luces flash de la serie PYRA con 5 a 15 J de energia de flash

c. Equipos combinados de destellos y sirenas con sus correspondientes espectros de potencia

d. Luces LED Quadro-LED-Hi y ABL/ABS LED-Hi, extremadamente brillantes y con alta protección IP

e. Illuminación de obstrucción LED con 10 o 32 cd, control de funciones y redundancia opcional

f. Elegantes columnas de señalización en versiones de 50 o 35 mm