FLZ 510 – FLZ 530

Термостаты

Серия термостатов FLZ состоит из трех версий. Они доступны с нормально закрытыми, нормально открытыми и переключающими контактами. В комбинации с нагревателями они служат для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс. В целом, повышается надежность производственных процессов за счет уменьшения тепловыделения и повышения срока службы вентиляторов с фильтром.

погрешность точки переключения (FLZ 510)

погрешность точки переключения (FLZ 510)

переключающий пружинный контакт (FLZ 510)

нормально замкнутый (Н.З.) пружинный контакт (FLZ 520)

нормально разомкнутый (Н.Р.) пружинный контакт (FLZ 530)

Утверждено UL

Технические характеристики

ДанныеFLZ 510FLZ 520FLZ 530
Диапазон установки–20 … +80 °C / –4 … +176 °F согласно типу
Тип контактапереключающий пружинныйН.З. пружинный контактН.О. пружинный контакт
Разница температур при включении1/3 K в зависимости от типа<7 K
Погрешность точки переключения±3 K±4 K
Макс. разрывная мощностьН.З.100–250 B AC / 10 (2) A120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
-
Н.О.100–250 B AC / 5 (2)-120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
DCмакс. 30макс. 30
Диапазон рабочих температур–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Температура хранения–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Подходит для использования свентилятор и нагревательнагревательвентилятор
Тип монтажазащелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 44 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Manual FLZ 510 pdf 890 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

pdf 400 KB Загрузить

3D-модель 510 (STEP)

  • английский
zip 1,1 MB Загрузить

3D-модель 520/530 (STEP)

  • английский
zip 720 KB Загрузить

UL certificate

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

CSA certificate FLZ520 FLZ530

  • английский
pdf 210 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаFLZ 510
Диапазон переключенияРазница между точками включения и выключения1 K3 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Заказной номер1710300000317105000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Заказной номер1710300000017105000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Заказной номер1710300000417105000004
Информация для заказаFLZ 520FLZ 530
Диапазон переключенияРазница между точками включения и выключения<7 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Заказной номер1711100000317121000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Заказной номер1711100000017121000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Заказной номер1711100000417121000004

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Серия сдвоенных термостатов FLZ

    состоит из трех версий. Они доступны с нормально закрытыми, нормально открытыми и переключающими контактами

  2. 2

    В комбинации

    с нагревателями они служат для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс

  3. 3

    Электропитание

    с помощью винтовых клемм и монтаж с помощью защелкивающегося крепления на DIN-рейку

  4. 4

    В комбинации

    с нагревателями они поддерживают заданную температуру внутри шкафа

  5. 5

    Использование термостатов

    позволяет достичь большей надежности в процессе производства, сократить потребление энергии и улучшить эффективность работы нагревателей и вентиляторов с фильтром