FLZ 541 – FLZ 543

Сдвоенные термостаты

Сдвоенные термостаты серии FLZ сочетают в себе два независимо переключающихся термостата. Доступные комбинации: НЗ/НО, НЗ/НЗ и НО/НО контакты. В отличие от термостатов с переключающим контактом, подсоединенные устройства могут быть настроены на разные температурные диапазоны.

Н.З./Н.Р. пружинный контакт (FLZ 541)

Н.Р./Н.Р пружинный контакт (FLZ 543)

Технические характеристики

ДанныеFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Разница температур при включении0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Тип контактанормально-закрытый / нормально-открытый пружинный контактнормально-закрый / нормально-закрытый пружинный контактнормально-открытый / нормально-открытый пружинный контакт
Погрешность точки переключения<7 K
Погрешность точки переключения±4 K
Макс. разрывная мощностьН.З.240 B AC / 10 (2)
Н.O.120 B AC / 15 (2)
DCмакс. 30
Оперативный температурный диапазон–20 … +80 °C / –4 … +176 °F
Температурный диапазон хранения–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Подходит для управлениявентилятором и нагревателемнагревателивентиляторы
Тип монтажазащелкивающееся крепления для 35 мм DIN-рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Чтобы упростить процесс заказа и обеспечить надежность поставки, пожалуйста, просмотрите внизу информацию о заказных номерах:

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Product Sheet

  • русский
pdf 210 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • английский
pdf 330 KB Загрузить
  • английский
pdf 330 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации 520/530

  • английский
pdf 1,7 MB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 590 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Заказной номер171410000001714200000017143000000

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Серия сдвоенных термостатов FLZ

    сочетает в себе два независимо переключающихся термостата. Комбинации могут быть НЗ/НО, НЗ/НЗ, НО/НО. В отличие от термостатов с переключающим контактом, подсоединенные устройства могут быть настроены на разные температурные диапазоны.

  2. 2

    В комбинации

    с нагревателями они служат для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс.

  3. 3

    Использование термостатов

    позволяет достичь большей надежности в процессе производства, сократить потребление энергии и улучшить эффективность работы нагревателей и вентиляторов с фильтром.

  4. 4

    В комбинации

    с нагревателями они поддерживают заданную температуру внутри шкафа.

  5. 5

    Электропитание

    с помощью винтовых клемм и монтаж с помощью защелкивающегося крепления на DIN-рейку.