FLZ 541 – FLZ 543

Doppi termostati

La serie di termostati FLZ integra due termostati indipendenti. Sono disponibili con contatti di apertura/chiusura, apertura/apertura e chiusura/chiusura. A differenza di quanto avviene con i termostati con contatto di commutazione, gli apparecchi collegati possono essere attivati in diversi intervalli di temperatura.

Contatto a molla N.C./N.A. (FLZ 541)

Contatto a molla N.C./N.C. (FLZ 542)

Contatto a molla N.A./N.A. (FLZ 543)

UL Approved

Dati tecnici

DatiFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Impostazione di un intervallo0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Tipo di contattoNC / NA con contatto ad azione rapidaNC / NC con contatto ad azione rapidaNA / NA con contatto ad azione rapida
Isteresi<7 K
Tolleranza per isteresi±4 K
Mass. valore della potenza di interruzioneNC240 V AC / 10 (2)
NA120 V AC / 15 (2)
DCmass. 30
Temperatura di impiego–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Temperatura di stoccaggio–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Idoneo per il funzionamento diventilatore e riscaldatoreriscaldatoreventilatore
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per un profilo di 35 mm in conformità alla norma EN 60715

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C pdf 44 KB Download
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 430 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 1,8 MB Download

UL certificate

  • inglese
pdf 220 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Codice articolo171410000001714200000017143000000

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    La serie FLZ

    della serie FLZ comprendono due termostati indipendenti. Sono disponibili con contatti di chiusura / apertura e di apertura / apertura.

  2. 2

    In combinazione

    con i ventilatori con filtro consentono un ulteriore risparmio di energia, materiali e tempo, e dunque un migliore bilancio ambientale.

  3. 3

    L’uso di termostati

    permette di ottenere una maggiore affidabilità nel processo di produzione, un minor consumo di energia grazie all’impiego adeguato al fabbisogno e un miglioramento del rendimento dei riscaldatori e dei ventilatori con filtro azionati.

  4. 4

    In combinazione

    con l’armadio di comando, servono a regolare la temperatura nell’armadio.

  5. 5

    Collegamento elettrico

    mediante morsetti a vite e fissaggio a scatto su guida DIN.