FLZ 541 – FLZ 543

Termostaty bliźniacze

Seria termostatów bliźniaczych FLZ obejmuje dwóch niezależnie załączane termostaty. Są one dostępne z zestykami rozwiernym/zwiernym, rozwiernym/rozwiernym i zwiernym/zwiernym. W odróżnieniu od termostatów z zestykami przełącznymi, podłączone urządzenia można załączać w różnych zakresach temperatur.

otwieranie/zamykanie ze stykiem migowym (FLZ 541)

otwieranie/otwieranie ze stykiem migowym (FLZ 542)

zamykanie/zamykanie ze stykiem migowym (FLZ 543)

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Zakres ustawień0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Typ stykuzestyk rozwierny / zestyk zwierny ze stykiem sprężynowymzestyk rozwierny / zestyk rozwierny ze stykiem sprężynowymzestyk zwierny / zestyk zwierny ze stykiem sprężynowym
Różnica temperatur załączania<7 K
Tolerancja punktu załączania±4 K
Maks. moc załączaniaotwieranie/NC240 V AC / 10 (2)
zamykanie/NO120 V AC / 15 (2)
DCmaks. 30
Zakres temperatur roboczych–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Zakres temperatur przechowywania–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Urządzenie zgodne zwentylator i ogrzewanieogrzewaniawentylatory
Typ montażumocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C pdf 44 KB Download
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 430 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,8 MB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 220 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Numer artykułu171410000001714200000017143000000

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Seria termostatów FLZ

    bliźniacze termostaty obejmują dwa załączane oddzielnie termostaty. Są one dostępne ze stykami otwieranie i zamykanie (ogrzewanie i wentylacja) i stykami zamykanie/zamykanie (wentylacja i wentylacja/alarm).

  2. 2

    W połączeniu

    z wentylatorami filtrującymi pozwalają one zaoszczędzić dodatkową energię, materiały i czas, co przekłada się na lepszą równowagę środowiskową.

  3. 3

    Korzystanie z termostatów

    pozwala osiągnąć wyższą niezawodność procesu produkcji, zmniejszone zużycie energii dzięki korzystaniu w zależności od potrzeb oraz większą wydajność sterowanych grzejników i wentylatorów filtrujących.

  4. 4

    W połączeniu

    z grzejnikami szaf sterujących sterują one temperaturą wewnątrz szafy sterującej.

  5. 5

    Przyłącze elektryczne

    z wykorzystaniem zacisków śrubowych i mocowania zatrzaskowego na szynie DIN.