Гамбург, 1 марта 2022 года. Охлаждающие устройства защищают высокочувствительную электронику современных производственных процессов от перегрева и тем самым предотвращают простои производства. Для поддержания оптимальной рабочей температуры охлаждающим устройствам часто требуется много энергии. С новой серией Green Series компании Pfannenberg удалось сделать значительный шаг в направлении энергоэффективности. Новые охлаждающие устройства DTI/DTS 6000 не только обеспечивают надежное охлаждение, но и потребляют значительно меньше энергии, чем многие традиционные устройства.
Энергоэффективные и перспективные устройства
Благодаря дальнейшему развитию охлаждающих устройств DTI/DTS 6000 можно добиться экономии энергии до 11%. Кроме того, потребность в хладагенте снижается вдвое. Это минимизирует использование ресурсов, снижает потенциал глобального потепления и отвечает требованиям европейского постановления о F-газах.
Все устройства новой серии Green Series уже сертифицированы в соответствии со стандартом UL 60335. Наличие в маркировке слова "listed" облегчает сертификацию, так как устройства не нужно утверждать как часть общей системы. Кроме того, была повышена степень защиты с IP54 до IP55. Это означает, что устройства не только защищены от пыли и брызг воды, но и устойчивы к струям воды под любым углом.
Интеллектуальный ввод в эксплуатацию
С помощью джампера теперь можно быстро и легко переключать напряжение между 400 и 460 В, даже при использовании 3-фазных устройств. Кроме того, сохраняется совместимость отключений всех классов мощности друг с другом, с предшествующими агрегатами, а также с другими концепциями охлаждения. Это упрощает модернизацию Green Series.
Для получения информации о показателях энергоэффективности компания Pfannenberg вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором энергоэффективности . Таким образом, вы можете рассчитать потенциал энергосбережения заранее. Устройства серии Green Series можно заказать уже сейчас и они будут доступны для поставки с мая 2022 года.
Перейти на страницу продукта