Technische Daten finden Sie unter Downloads (Manual und Produktblatt)
BR 50












- Ultra hell und schlank – Hervorragende Wahrnehmbarkeit trotz schlankem Design (ø 54 mm).
- Signalisierungsmodus durch LEDs bestimmbar – Auswechselbare LEDs bestimmen den Signalisierungsmodus (Dauer- oder Blinklicht). Die Standardmodule sind bereits mit Dauerlicht-LEDs ausgestattet.
- Individuelle Konfiguration – Bis zu 5 Module lassen sich jederzeit beliebig kombinieren. Neben verschiedenen LED-Leuchtmodulen können ebenso Xenon-Blitzlichtmodule oder ein akustisches Modul verbaut werden.
- Simpler Zusammenbau – Das flexible Baukastensystem ermöglicht einen simplen Zusammenbau der gewünschten Module durch Bajonettverschluss.
- Flexible Designvarianten – Klassische Farbmodule (Fully coloured) oder kristallklare Module (Crystal Clear) mit farbigen LEDs – Sie haben die Wahl. Stellen Sie sich Ihre individuelle Signalsäule ganz nach Ihren Bedürfnissen und Designvorstellungen zusammen.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten – Per Stativ, Rohr, Winkel oder direkt montierbar.
- Universell einsetzbar – Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar.
- Funktionsüberwacht – Separates LED-Modul für mehr Sicherheit bei sensiblen Anwendungen, bei denen im Falle einer Fehlfunktion eine Meldung an ein externes Sicherheitssystem, eine Bedienstation oder eine Steuerzentrale abgegeben werden muss.
- Feldbus-Anbindung – Einfache Einbindung in das AS-Interface Bussystem durch ein separates Modul möglich.
Technische Daten
Downloads
Beschreibung | Typ | Größe | |
---|---|---|---|
BR50-CL-RD CONT.LIGHT RD | 48 KB | Download | |
BR50-CL-RD CONT.LIGHT RD | 31 KB | Download | |
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL | 660 KB | Download | |
Operating instruction BR 50-SM | 130 KB | Download | |
Operating instruction BR 50-SM | 230 KB | Download | |
Oper.instruct. BR50-AS-i-Modul | 120 KB | Download | |
Supplement BR 50-LED-M | 170 KB | Download | |
Supplement BR 50-LED-M | 180 KB | Download |
Bestellung
Easy Modules
Easy Module sind standardmäßig mit einem Leuchtmittel ausgestattet. Es muss somit nicht separat bestellt werden.
Dauerlichtmodul (LED bereits integriert) | 24V AC/DC | |
---|---|---|
Dauerlichtmodul Fully Coloured - Gelb | 28250376033 | |
Dauerlichtmodul Fully Coloured - Orange | 28250376042 | |
Dauerlichtmodul Fully Coloured - Rot | 28250376055 | |
Dauerlichtmodul Fully Coloured - Grün | 28250376066 | |
Dauerlichtmodul Fully Coloured - Blau | 28250376072 | |
Dauerlichtmodul Crystal Clear - Weiß | 28250376012 | |
Dauerlichtmodul Crystal Clear - Gelb | 28250376013 | |
Dauerlichtmodul Crystal Clear - Grün | 28250376016 | |
Dauerlichtmodul Crystal Clear - Rot | 28250376015 |
Blitzlichtmodule inkl. Blitzelektronik | 24V AC/DC | 230V AC | |
---|---|---|---|
Blitzlichtmodul Klar | 28250078010 | 28250071010 | |
Blitzlichtmodul Gelb | 28250078030 | 28250071030 | |
Blitzlichtmodul Orange | 28250078040 | 28250071040 | |
Blitzlichtmodul Rot | 28250078050 | 28250071050 | |
Blitzlichtmodul Grün | 28250078060 | 28250071060 | |
Blitzlichtmodul Blau | 28250078070 | 28250071070 |
Flexi Modules
Flexi Module sind Module, die noch keine LED enthalten. Das Leuchtmittel muss separat bestellt werden. Es kann zwischen einer Dauerlicht- oder einer Blinklicht-LED sowie zwischen mehreren Modulfarben gewählt werden.
Signalmodule ohne Leuchtmittel | |
---|---|
Signalmodul Klar (Crystal Clear) | 28250040010 |
Signalmodul Gelb | 28250040030 |
Signalmodul Orange | 28250040040 |
Signalmodul Rot | 28250040050 |
Signalmodul Grün | 28250040060 |
Signalmodul Blau | 28250040070 |
LED Leuchtmittel* | 24V AC/DC | 230V AC |
---|---|---|
LED BA 15d Dauerlicht Gelb | 28213000099 | 28213000103 |
LED BA 15d Dauerlicht Rot | 28213000100 | 28213000104 |
LED BA 15d Dauerlicht Grün | 28213000101 | 28213000105 |
LED BA 15d Dauerlicht Weiß | 28213000102 | 28213000106 |
LED BA 15d Blinklicht Gelb | 28213000107 | 28213000111 |
LED BA 15d Blinklicht Rot | 28213000108 | 28213000112 |
LED BA 15d Blinklicht Grün | 28213000109 | 28213000113 |
LED BA 15d Blinklicht Weiß | 28213000110 | 28213000114 |
* Bitte beachten Sie, dass die LEDs nur für den Einsatz in den BR 50 Modulen vorgesehen sind. |
Basismodul (Obligatorisches Anschlussmodul für jegliche Kombinationen, erforderlich für die Montage) | |
---|---|
BR 50 Basis- und Abschlußmodul | 28250010000 |
Weitere Funktionsmodule, Montageoptionen und Zubehör
Funktionsmodule | 24V DC | 230V AC | |
---|---|---|---|
Akustische Module | 28250088000 | 28250081000 | |
LED Modul Gelb überwachtes oberstes Segment | 28250068030 | - | |
LED Modul Rot überwachtes oberstes Segment | 28250068050 | - | |
LED Modul Grün überwachtes oberstes Segment | 28250068060 | - | |
LED Modul Gelb überwachtes unterstes Segment | 28250368030 | - | |
LED Modul Rot überwachtes unterstes Segment | 28250368050 | - | |
LED Modul Grün überwachtes unterstes Segment | 28250368060 | - | |
AS-i Modul 26,5 - 31,6V DC | 28250148300 | - |
Montageoptionen | |
---|---|
Stativ mit Fuß - 100mm | 28250150010 |
Stativ mit Fuß - 250mm | 28250150020 |
Stativ mit Fuß - 400mm | 28250150040 |
Montagewinkel für Stativmontage | 28250200000 |
Rohr mit Gewinde und Winkel - 100mm | 28250160010 |
Rohr mit Gewinde und Winkel - 250mm | 28250160020 |
Rohr mit Gewinde und Winkel - 400mm | 28250160040 |
Zubehör | |
---|---|
Lampenzieher | 28250250000 |
Moduldichtung IP 65 (1x pro Leuchtmodul plus 1x Basismodul) | 28250220000 |
Rohrdichtung IP 65 (nur bei Stativ- oder Rohrmontage) | 28250230000 |
Direktmontagesatz | 28250210000 |
Produktvorteile

-
1
Funktionsüberwachtes Modul
Sorgt für mehr Sicherheit: Das Leuchtmittel ist mit 2 separaten LED-Strängen aufgebaut. Bei Ausfall von einem Strang wird der Alarmkontakt aktiviert und der zweite Strang leuchtet weiter.
-
2
Schlankes Design
Signalsäule mit 54 mm Durchmesser für Maschinen-Zustandsanzeige und viele andere Zwecke.
-
3
Akustisches Modul
Erweiterbar mit einem Schallgeber für noch mehr Aufmerksamkeit.
-
4
Ultra hell
Extrem helle LEDs sorgen für eine hervorragende Wahrnehmbarkeit.
-
5
Individuelle Konfiguration
Bis zu 5 Module mit 6 Haubenfarben lassen sich einfach durch zusammenstecken, auch nachträglich, beliebig kombinieren.
-
6
Flexible Designvarianten
Neben farbigen Modulen stehen ebenso kristallklare Module mit farbigen LEDs zur Auswahl.
-
7
Vielseitige Montagemöglichkeiten
Per Stativ, Rohr, Winkel oder direkt montierbar.
-
8
AS-i Modul
Einfache Einbindung in das AS-Interface Bussystem durch ein separates Modul.