FLZ 510 – FLZ 530

Termostatos

La serie de termostatos FLZ consta de tres versiones. Están disponibles con N.C. / N.A. y contactos de conversión. En combinación con los calentadores del armario eléctrico, controlan la temperatura dentro de este. En combinación con ventiladores con filtro, proporcionan ahorros adicionales en energía, materiales y tiempo, brindando por ello un mejor equilibrio ambiental. En general, el resultado de ello es una mayor fiabilidad del proceso de producción, un consumo energético reducido debido a un uso en función de las necesidades y una mejora en la eficiencia de los calentadores y ventiladores con filtro controlados.

tolerancia para histéresis (FLZ 510)

tolerancia para histéresis (FLZ 510)

conmutador reversible con contacto de muelle (FLZ 510)

contacto de muelle normalmente cerrado (FLZ 520)

contacto de muelle normalmente abierto (FLZ 530)

Aprobado por UL

Datos técnicos

DatosFLZ 510FLZ 520FLZ 530
Margen de ajuste–20 … +80 °C / –4 … +176 °F según el tipo
Tipo de contactocambio con contacto de resorteN.C. con contacto de resorteN.A. con contacto de resorte
Histéresis1/3 K según el tipo<7 K
Tolerancia para histéresis±3 K±4 K
Valor máx. de la potencia de interrupciónN.C.100–250 V AC / 10 (2) A120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
-
N.A.100–250 V AC / 5 (2) A-120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
DCmáx. 30máx. 30
Temperatura de empleo–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Apto para el funcionamiento deventilador y calentadorcalentadorventilador
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 44 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Manual FLZ 510 pdf 890 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 400 KB Descargar

Modelo 3D 520/530 (STEP)

  • inglés
zip 720 KB Descargar

Modelo 3D 510 (STEP)

  • inglés
zip 1,1 MB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 220 KB Descargar

CSA certificate FLZ520 FLZ530

  • inglés
pdf 210 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLZ 510
Margen de temperatura de conmutaciónDiferencia de temperatura de conmutación1 K3 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Número de artículo1710300000317105000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Número de artículo1710300000017105000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Número de artículo1710300000417105000004
Detalles del pedidoFLZ 520FLZ 530
Margen de temperatura de conmutaciónDiferencia de temperatura de conmutación<7 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Número de artículo17111000003171210000030
°C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Número de artículo1711100000017121000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Número de artículo1711100000417121000004

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    La serie FLZ

    de termostatos consta de tres versiones. Están disponibles con contactos de conversión común | de apertura común y de intercambio.

  2. 2

    En combinación

    con los ventiladores con filtro, permiten un ahorro adicional de energía, materiales y tiempo y, por lo tanto, un mejor equilibrio ambiental.

  3. 3

    Conexión eléctrica

    mediante terminales roscados y fijación a presión en guía DIN.

  4. 4

    En combinación

    con calentadores para armario eléctrico sirven para regular la temperatura en el armario.

  5. 5

    Mediante el uso de termostatos

    podrá obtener una mayor fiabilidad en el proceso de producción, un menor consumo energético gracias al uso adecuado para las necesidades y una mejora del rendimiento de los calentadores y de los ventiladores con filtro accionados.