FLZ 510 – FLZ 530

Termostaty

Seria termostatów FLZ składa się z urządzeń w trzech wariantach. Są one dostępne z zestykami rozwiernym/zwiernym i zestykami przełącznymi. W połączeniu z urządzeniami grzewczymi regulują temperaturę wewnątrz szaf sterowniczych. W połączeniu z wentylatorami filtrującymi zapewniają oszczędność energii, materiałów i czasu, co przekłada się na większe zrównoważenie działalności. W ogólnym rozrachunku prowadzi to do większej niezawodności procesów produkcyjnych, zmniejszonego zużycia energii z uwagi na użycie tylko w czasie potrzeby i zwiększenia efektywności sterowanych urządzeń grzewczych i wentylatorów filtrujących.

tolerancja punktu przełączania (FLZ 510)

tolerancja punktu przełączania (FLZ 510)

przełączający ze stykiem migowym (FLZ 510)

otwieranie ze stykiem migowym (FLZ 520)

zamykanie ze stykiem migowym (FLZ 530)

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneFLZ 510FLZ 520FLZ 530
Zakres ustawień–20 … +80 °C / –4 … +176 °F odpowiednio do typu
Typ stykuprzełączanie za pomocą styku sprężynowegozestyk rozwierny ze stykiem sprężynowymzestyk zwierny ze stykiem sprężynowym
Różnica temperatur załączania1/3 K w zależności od typu<7 K
Tolerancja punktu załączania±3 K±4 K
Maks. moc załączaniaotwieranie N.C.100–250 V AC / 10 (2) A120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
-
zamykanie N.O.100–250 V AC / 5 (2) A-120 V AC / 15 (2) A
240 V AC / 10 (2) A
DCmaks. 30maks. 30
Zakres temperatur roboczych–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Zakres temperatur przechowywania–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Urządzenie zgodne zwentylator i ogrzewanieogrzewaniewentylator
Typ montażumocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 44 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT 0..+60C Ope pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Manual FLZ 510 pdf 890 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 400 KB Do pobrania

Model 3D 510 (STEP)

  • angielski
zip 1,1 MB Do pobrania

Model 3D 520/530 (STEP)

  • angielski
zip 720 KB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 220 KB Do pobrania

CSA certificate FLZ520 FLZ530

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLZ 510
Zakres temperatur załączaniaRóżnica temperatur załączania1 K3 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Numer artykułu1710300000317105000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Numer artykułu1710300000017105000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Numer artykułu1710300000417105000004
Dane do zamówieniaFLZ 520FLZ 530
Zakres temperatur załączaniaRóżnica temperatur załączania<7 K
–20 °C (–4 °F) … +40 °C (+104 °F)Numer artykułu1711100000317121000003
0 °C (+32 °F) … +60 °C (+140 °F)Numer artykułu1711100000017121000000
+20 °C (+68 °F) … +80 °C (+176 °F)Numer artykułu1711100000417121000004

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Seria termostatów FLZ

    składa się z trzech modeli. Są one dostępne ze stykami wyłączającymi i załączającymi i stykami migowymi.

  2. 2

    W połączeniu

    z wentylatorami filtrującymi pozwalają one zaoszczędzić dodatkową energię, materiały i czas, co przekłada się na lepszą równowagę środowiskową.

  3. 3

    Przyłącze elektryczne

    z wykorzystaniem zacisków śrubowych i mocowania zatrzaskowego na szynie DIN.

  4. 4

    W połączeniu

    z grzejnikami szaf sterujących sterują one temperaturą wewnątrz szafy sterującej.

  5. 5

    Korzystanie z termostatów

    pozwala osiągnąć wyższą niezawodność procesu produkcji, zmniejszone zużycie energii dzięki korzystaniu w zależności od potrzeb oraz większą wydajność sterowanych grzejników i wentylatorów filtrujących.