FLZ 541 – FLZ 543

Сдвоенные термостаты

Сдвоенные термостаты серии FLZ сочетают в себе три независимо переключающихся термостата. Доступные комбинации: НЗ/НО, НЗ/НЗ и НО/НО контакты. В отличие от термостатов с переключающим контактом, подсоединенные устройства могут быть настроены на разные температурные диапазоны.

НЗ/НO пружинный контакт (FLZ 541)

НЗ/НЗ пружинный контакт (FLZ 542)

НO/НO пружинный контакт (FLZ 543)

Утверждено UL

Технические характеристики

ДанныеFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Разница температур при включении0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Тип контактанормально-закрытый / нормально-открытый пружинный контактнормально-закрый / нормально-закрытый пружинный контактнормально-открытый / нормально-открытый пружинный контакт
Погрешность точки переключения<7 K
Погрешность точки переключения±4 K
Макс. разрывная мощностьН.З.240 B AC / 10 (2)
Н.O.120 B AC / 15 (2)
DCмакс. 30
Оперативный температурный диапазон–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Температурный диапазон хранения–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Подходит для управлениявентилятором и нагревателемнагревателивентиляторы
Тип монтажазащелкивающееся крепления для 35 мм DIN-рейки согласно EN 60715

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 44 KB Download
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 430 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 1,8 MB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 220 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Заказной номер171410000001714200000017143000000

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Серия сдвоенных термостатов FLZ

    сочетает в себе два независимо переключающихся термостата. Комбинации могут быть НЗ/НО, НЗ/НЗ, НО/НО. В отличие от термостатов с переключающим контактом, подсоединенные устройства могут быть настроены на разные температурные диапазоны

  2. 2

    В комбинации

    с нагревателями они служат для поддержания заданной температуры внутри шкафа. Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший экологический баланс

  3. 3

    Использование термостатов

    позволяет достичь большей надежности в процессе производства, сократить потребление энергии и улучшить эффективность работы нагревателей и вентиляторов с фильтром

  4. 4

    В комбинации

    с нагревателями они поддерживают заданную температуру внутри шкафа

  5. 5

    Электропитание

    с помощью винтовых клемм и монтаж с помощью защелкивающегося крепления на DIN-рейку