Intense BR 50

Ультраяркая и универсальная светодиодная сигнальная колонна в компактном дизайне
  • Сверхъяркая в компактном дизайне Отличная восприимчивость и компактный дизайн (ø 54 мм).
  • Режим оповещения определяется светодиодом – Сменные светодиоды определяют режим сигнализации (непрерывный или мигающий свет). Стандартные модули уже оснащены светодиодами постоянного света.
  • Индивидуальные конфигурации  до 5 модулей могут быть скомбинированы в любое время. В дополнение к различным светодиодным световым модулям могут быть установлены модули ксенонового мигающего света или звуковой модуль.
  • Возможности выбора дизайна – полностью цветные или кристально прозрачные модули с цветными светодиодами - выбор за вами. Соберите свою индивидуальную сигнальную колонну в соответствии с вашими потребностями и дизайнерскими идеями.
  • Универсальные варианты монтажа может устанавливаться на трубчатую стойку с цоколем, трубу, монтажный кронштейн или напрямую.
  • Универсальное применение для применения как в помещении, так и на улице.
  • Модуль самодиагностики модуль самодиагностики– каждый светодиодный модуль, случае неисправности, для повышения безопасности в специальных применениях, подаёт сигнал на внешнюю систему безопасности, станцию управления или центр управления.
  • Возможности подключения – Простая интеграция с IO-Link возможна с помощью отдельного модуля.
  • Новая версия - собранная технология штекерного соединения M12. Для прямого монтажа или монтаж на стойке длиной 100 мм, 250 мм или 400 мм плюс подходящие кронштейны из нержавеющей стали.

степень защиты

protection system (option)

option

Рабочие температуры

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Технические данные можно найти ниже в разделе "Загрузки" (руководство по эксплуатации и информация о товаре).

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
BR50-CL-GN CONT.LIGHT GN pdf 36 KB Download
BR50-BC Base/ End module pdf 28 KB Download
Quick Guide BR 50-M12, -SR pdf 360 KB Download
Quick Guide BR 50-AS-i Module pdf 320 KB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) pdf 240 KB Download
Quick Guide BR 50-M (Monitor.) pdf 250 KB Download
Quick Guide BR 50-SM (Sounder) pdf 290 KB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL pdf 260 KB Download
Quick Guide BR50 IO-Link pdf 770 KB Download
Quick Guide BR50 SM-HO pdf 1,1 MB Download
Manual Signal Tower BR 50 pdf 9,3 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 680 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 1,5 MB Загрузить

3D-модели_IGS_SAT_STEP

  • английский
zip 15 MB Загрузить

MultiCAD-Data

Информация о заказе

Модуль основания
(обязательный модуль для подключения любой комбинации, необходимый для монтажа)
BR 50 модуль основания и концевой модуль28250010000
 
BR 50 Базовые и концевые модули с готовым штекерным соединением M12:
Базовый / концевой модуль с разъемом M1228250126000
Базовый / торцевой модуль на стойке 100 мм с разъемом M1228250126010
Базовый / торцевой модуль на стойке 250 мм с разъемом M1228250126020
Базовый / торцевой модуль на стойке 400 мм с разъемом M1228250126040
 
Базовый / торцевой модуль с модулем IO-Link и разъемом M1228250988000

Модули "Easy"

Модули "Easy" по умолчанию оснащены источником света. Нет необходимости заказывать отдельный источник света.

Модуль постоянного свечения (светодиод встроен по умолчанию)24В AC/DC
Модуль постоянного свечения полностью цветной - желтый28250376033
Модуль постоянного свечения полностью цветной - оранжевый28250376042
Модуль постоянного свечения полностью цветной - красный28250376055
Модуль постоянного свечения полностью цветной - зеленый28250376066
Модуль постоянного свечения полностью цветной - синий28250376072
 
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - белый28250376012
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - желтый28250376013
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - зеленый28250376016
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - красный28250376015
Модули проблескового света, включая блок электроники вспышки24В AC/DC230В AC
Модуль с проблесковой лампой прозрачный2825007801028250071010
Модуль с проблесковой лампой желтый2825007803028250071030
Модуль с проблесковой лампой оранжевый2825007804028250071040
Модуль с проблесковой лампой красный2825007805028250071050
Модуль с проблесковой лампой зеленый2825007806028250071060
Модуль с проблесковой лампой синий2825007807028250071070

Модули Flexi

Модули Flexi - это модули, которые еще не содержат светодиода. Источник света заказывается отдельно. Вы можете выбрать светодиод с постоянным или мигающим светом, а также несколько цветов модуля.

Сигнальные модули без источника света
Сигнальный модуль прозрачный (абсолютно прозрачный)28250040010
Сигнальный модуль желтый28250040030
Сигнальный модуль оранжевый28250040040
Сигнальный модуль красный28250040050
Сигнальный модуль зеленый28250040060
Сигнальный модуль синий28250040070
Источник светодиодного света*24В AC/DC
LED BA 15d источник постоянного свечения желтый28213000099
LED BA 15d источник постоянного свечения красный28213000100
LED BA 15d источник постоянного свечения зеленый28213000101
LED BA 15d источник постоянного свечения прозрачный28213000102
 
LED BA 15d источник мигающей лампы желтый28213000107
LED BA 15d источник мигающей лампы красный28213000108
LED BA 15d источник мигающей лампы зеленый28213000109
LED BA 15d источник мигающей лампы белый28213000110
 
* Обратите внимание, что светодиоды предназначены только для использования в модулях BR 50.

Предварительно сконфигурированные сигнальные башни

Выберите полностью собранную сигнальную башню с двумя или тремя различными цветами.

Предварительно сконфигурированные сигнальные башни24V DC
BR50 2-ступенчатый (зеленый, красный*) с подставкой 100 мм, IP 6522118200004
BR50 3-ступенчатый (зеленый, желтый, красный*) с подставкой 100 мм, IP 6522118300009
BR50 3-ступенчатый (зеленый, красный, синий*) с подставкой 100 мм, IP 6522118300010
 
* На вершине.

Другие функциональные модули, варианты монтажа и аксессуары

Секционные модули24В DC230В AC
Звуковой модуль2825081800028250081000
Светодиодный модуль желтый управляемый (верхний модуль)28250068030-
Светодиодный модуль красный управляемый (верхний модуль)28250068050-
Светодиодный модуль зеленый управляемый (верхний модуль)28250068060-
Светодиодный модуль желтый управляемый (нижний модуль)28250368030-
Светодиодный модуль красный управляемый (нижний модуль)28250368050-
Светодиодный модуль зеленый управляемый (нижний модуль)28250368060-
AS-i модуль 26.5 - 31.6В DC28250148300-
IO-Link модуль 21 - 27V DC28250998000-
Варианты монтажа
Монтажная стойка с цоколем - 100 мм28250150010
Монтажная стойка с цоколем - 250 мм28250150020
Монтажная стойка с цоколем - 400 мм28250150040
Пластиковый настенный кронштейн для установки на штатив (не для разъема M12)28250200000
Трубка с резьбой и кронштейном- 100 мм28250160010
Трубка с резьбой и кронштейном- 250 мм28250160020
Трубка с резьбой и кронштейном- 400 мм28250160040
Кронштейн из нержавеющей стали для прямого монтажа для основания с разъемом M12 или без него28250180000
Кронштейн из нержавеющей стали для штативов с разъемом M12 или без него28250190000
Комплект для монтажа на подставке с цоколем28250290000
Комплект для монтажа с прямым креплением28250280000
Аксессуары
Извлекатель лампочки28250250000
Уплотнения для модуля IP 65 (1x для светового модуля плюс 1x для модуля основания)28250220000
Уплотнения трубки IP 65 (только для монтажа на монтажную стойку с цоколем или трубу)28250230000
Монтажный комплект для прямого монтажа28250210000

Преимущества продукции

  1. 1

    Модуль самодиагностики

    Для повышения безопасности: встроенная функция самодиагностики с дублирующими светодиодами и реле «сухого контакта» поддерживают автоматическое переключение на дублирующие светодиоды и удаленное оповещение о неисправности.

  2. 2

    Превосходный и компактный дизайн

    Сигнальная колонна диаметром 54 мм дополняет промышленное оборудование и обеспечивает превосходную наглядность.

  3. 3

    Звуковой модуль

    Возможность дополнения звуковым оповещателем для еще большей воспримичивости.

  4. 4

    Ультраяркий свет

    Очень яркие источники света обеспечивают отличную восприимчивость.

  5. 5

    Индивидуальная настройка

    Возможность установки друг на друга до 5 модулей с линзами 6 разных цветов с помощью байонетного замка, даже чуть позже. Конфигурацию можно менять в соответствии с требованиями.

  6. 6

    Универсальные варианты конструкции

    В дополнение к модулям различных цветов, также доступны прозрачные модули с цветными светодиодами.

  7. 7

    Разнообразные варианты монтажа

    Крепление с помощью трубчатой стойки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую.

  8. 8

    Шинный модуль AS-i

    Простая интеграция в системную шину интерфейса AS-i возможна с помощью отдельного модуля.