BR 50

Ультраяркая и универсальная светодиодная сигнальная колонна в компактном дизайне
  • Сверхъяркая в компактном дизайне Отличная восприимчивость и компактный дизайн (ø 54 мм).
  • Режим оповещения определяется светодиодом – Сменные светодиоды определяют режим сигнализации (непрерывный или мигающий свет). Стандартные модули уже оснащены светодиодами постоянного света.
  • Индивидуальные конфигурации  до 5 модулей могут быть скомбинированы в любое время. В дополнение к различным светодиодным световым модулям могут быть установлены модули ксенонового мигающего света или звуковой модуль.
  • Простота сборки  гибкая модульная система позволяет легко собирать необходимые модули с помощью байонетного замка.
  • Возможности выбора дизайна – полностью цветные или кристально прозрачные модули с цветными светодиодами - выбор за вами. Соберите свою индивидуальную сигнальную колонну в соответствии с вашими потребностями и дизайнерскими идеями.
  • Универсальные варианты монтажа может устанавливаться на трубчатую стойку с цоколем, трубу, монтажный кронштейн или напрямую.
  • Универсальное применение для применения как в помещении, так и на улице.
  • Модуль самодиагностики модуль самодиагностики– каждый светодиодный модуль, случае неисправности, для повышения безопасности в специальных применениях, подаёт сигнал на внешнюю систему безопасности, станцию управления или центр управления.
  • Подключение Fieldbus  простая интеграция в шинную систему AS-Interface возможна с помощью отдельного модуля.

степень защиты

protection system (option)

Рабочие температуры

Утверждено UL

Утверждено ЕврАзЭС

Технические характеристики

Технические данные можно найти ниже в разделе "Загрузки" (руководство по эксплуатации и информация о товаре).

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
BR50-CL-RD CONT.LIGHT RD pdf 48 KB Download
BR50-CL-RD CONT.LIGHT RD pdf 31 KB Download
Manual BR 50 D-E-F-GB-S-I-NL pdf 650 KB Download
Operating instruction BR 50-SM pdf 130 KB Download
Operating instruction BR 50-SM pdf 200 KB Download
Oper.instruct. BR50-AS-i-Modul pdf 120 KB Download
Supplement BR 50-LED-M pdf 170 KB Download
Supplement BR 50-LED-M pdf 180 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 680 KB Загрузить

Руководство по эксплуатации

  • русский
pdf 1,5 MB Загрузить

3D-модели_IGS_SAT_STEP

  • английский
zip 4,4 MB Загрузить

Сертификат соответствия

  • немецкий
  • английский
pdf 48 KB Загрузить

Информация о заказе

Модули "Easy"

Модули "Easy" по умолчанию оснащены источником света. Нет необходимости заказывать отдельный источник света.

Модуль постоянного свечения (светодиод встроен по умолчанию)24В AC/DC
Модуль постоянного свечения полностью цветной - желтый28250376033
Модуль постоянного свечения полностью цветной - оранжевый28250376042
Модуль постоянного свечения полностью цветной - красный28250376055
Модуль постоянного свечения полностью цветной - зеленый28250376066
Модуль постоянного свечения полностью цветной - синий28250376072
 
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - белый28250376012
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - желтый28250376013
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - зеленый28250376016
Модуль постоянного свечения абсолютно прозрачный - красный28250376015
Модули проблескового света, включая блок электроники вспышки24В AC/DC230В AC
Модуль с проблесковой лампой прозрачный2825007801028250071010
Модуль с проблесковой лампой желтый2825007803028250071030
Модуль с проблесковой лампой оранжевый2825007804028250071040
Модуль с проблесковой лампой красный2825007805028250071050
Модуль с проблесковой лампой зеленый2825007806028250071060
Модуль с проблесковой лампой синий2825007807028250071070

Модули Flexi

Модули Flexi - это модули, которые еще не содержат светодиода. Источник света заказывается отдельно. Вы можете выбрать светодиод с постоянным или мигающим светом, а также несколько цветов модуля.

Сигнальные модули без источника света
Сигнальный модуль прозрачный (абсолютно прозрачный)28250040010
Сигнальный модуль желтый28250040030
Сигнальный модуль оранжевый28250040040
Сигнальный модуль красный28250040050
Сигнальный модуль зеленый28250040060
Сигнальный модуль синий28250040070
Источник светодиодного света*24В AC/DC230В AC
LED BA 15д модуль постоянного свечения желтый2821300009928213000103
LED BA 15д модуль постоянного свечения красный2821300010028213000104
LED BA 15д модуль постоянного свечения зеленый2821300010128213000105
LED BA 15д модуль постоянного свечения прозрачный2821300010228213000106
 
LED BA 15д модуль с мигающей лампой желтый2821300010728213000111
LED BA 15д модуль с мигающей лампой красный2821300010828213000112
LED BA 15д модуль с мигающей лампой зеленый2821300010928213000113
LED BA 15д модуль с мигающей лампой белый2821300011028213000114
 
* Обратите внимание, что светодиоды предназначены только для использования в модулях BR 50.
Модуль основания
(обязательный модуль для подключения любой комбинации, необходимый для монтажа)
BR 50 модуль основания и концевой модуль28250010000

Другие функциональные модули, варианты монтажа и аксессуары

Секционные модули24В DC230В AC
Звуковой модуль2825008800028250081000
Светодиодный модуль желтый управляемый (верхний модуль)28250068030-
Светодиодный модуль красный управляемый (верхний модуль)28250068050-
Светодиодный модуль зеленый управляемый (верхний модуль)28250068060-
Светодиодный модуль желтый управляемый (нижний модуль)28250368030-
Светодиодный модуль красный управляемый (нижний модуль)28250368050-
Светодиодный модуль зеленый управляемый (нижний модуль)28250368060-
AS-i модуль 26.5 - 31.6В DC28250148300-
Варианты монтажа
Монтажная стойка с цоколем - 100 мм28250150010
Монтажная стойка с цоколем - 250 мм28250150020
Монтажная стойка с цоколем - 400 мм28250150040
Настенный кронштейн для монтажа стойки28250200000
Трубка с резьбой и кронштейном- 100 мм28250160010
Трубка с резьбой и кронштейном- 250 мм28250160020
Трубка с резьбой и кронштейном- 400 мм28250160040
Аксессуары
Извлекатель лампочки28250250000
Уплотнения для модуля IP 65 (1x для светового модуля плюс 1x для модуля основания)28250220000
Уплотнения трубки IP 65 (только для монтажа на монтажную стойку с цоколем или трубу)28250230000
Монтажный комплект для прямого монтажа28250210000

Преимущества продукции

  1. 1

    Модуль самодиагностики

    Для повышения безопасности: встроенная функция самодиагностики с дублирующими светодиодами и реле «сухого контакта» поддерживают автоматическое переключение на дублирующие светодиоды и удаленное оповещение о неисправности.

  2. 2

    Превосходный и компактный дизайн

    Сигнальная колонна диаметром 54 мм дополняет промышленное оборудование и обеспечивает превосходную наглядность.

  3. 3

    Звуковой модуль

    Возможность дополнения звуковым оповещателем для еще большей воспримичивости.

  4. 4

    Ультраяркий свет

    Очень яркие источники света обеспечивают отличную восприимчивость.

  5. 5

    Индивидуальная настройка

    Возможность установки друг на друга до 5 модулей с линзами 6 разных цветов с помощью байонетного замка, даже чуть позже. Конфигурацию можно менять в соответствии с требованиями.

  6. 6

    Универсальные варианты конструкции

    В дополнение к модулям различных цветов, также доступны прозрачные модули с цветными светодиодами.

  7. 7

    Разнообразные варианты монтажа

    Крепление с помощью трубчатой стойки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую.

  8. 8

    Шинный модуль AS-i

    Простая интеграция в системную шину интерфейса AS-i возможна с помощью отдельного модуля.