Вернуться к обзору продукции

EB XT 400/600 WT

Чиллер 36–59 кВт

Pfannenberg представил новую серию продуктов, которая пополнила свой продуктовый портфель новыми чиллерами с экстремальной мощностью охлаждения до 150 кВт. Серия EB eXTreme состоит из 9 моделей в 3-х вариантах исполнения. Она обладает компактным дизайном, является инновацией в сегменте охлаждающего оборудования и обеспечивает соблюдение наших высоких стандартов эффективности.


степень защиты

вода | вода/гликол

технология микроканала

небольшой гистерезис

экстремальные температурные условия

большой бак

улучшенный насос

удобство ремонта и обслуживания

высокий EER / энергосбережение

применение с лазерами

EC вентилятор

Customizable

Технические характеристики

ДанныеEB XT 400 WTEB XT 500 WTEB XT 600 WT
Номинальное напряжение±1 %50 Гц AC
±10 %400 В 3~
Мощность охлаждения (c насосом)W18/A3236 кВт47 кВт59 кВт
Скорость потока (насосом)117 л/мин150 л/мин183 л/мин
Давление на выходе насоса3 Бар
Температура окружающей среды+5 … +50 °C
Хладагентвода, вода/гликоль
Температура отводимого хладагента+8 … +30 °C
Подвод жидкостиIG1 1/2" BSP
Габариты (В x Ш x Г)2030 x 830 x 1240 мм

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • английский
pdf 330 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 160 KB Загрузить

Установка

  • английский
pdf 77 KB Загрузить

Фундаментная плита

  • английский
pdf 97 KB Загрузить

Гидравлическая схема 400 WT

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Гидравлическая схема 500 WT

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Гидравлическая схема 600 WT

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Кривые мощности охлаждения 400 WT

  • английский
pdf 64 KB Загрузить

Кривые мощности охлаждения 500 WT

  • английский
pdf 65 KB Загрузить

Кривые мощности охлаждения 600 WT

  • английский
pdf 63 KB Загрузить

Сертификат соответствия

  • итальянский
  • английский
pdf 410 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • русский
pdf 960 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаEB XT 400 WTEB XT 500 WTEB XT 600 WT
Заказной номер421440050014214500500142146005001

Преимущества продукции

  1. 1

    Экстремальная холодопроизводительность

    расширяет наш ассортимент чиллеров до новых высот охлаждения.

  2. 2

    Вентилятор с бесколлекторным двигателем постоянного тока

    Регулирование скорости оборотов с большим диапазоном позволяет еще больше увеличить экономию энергии.

  3. 3

    Снижение выбросов

    благодаря высокоэффективному хладагенту R410A

  4. 4

    Микроканальная технология

    Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение.

  5. 5

    Хладагент

    водные или водно-гликолевые смеси.

  6. 6

    Спиральный компрессор

    Более низкий уровень шума и 20% снижение потребляемой мощности, чем аналогичные поршневые компрессоры.

  7. 7

    Контроллер и датчики

    Системный контроллер и цифровой дисплей предоставляют информацию температур, давления, уровня резервуара и состояния устройства.

  8. 8

    Электронный расширительный клапан

    Электронный расширительный клапан