Zurück zur Übersicht

EB XT 450/550 WT

Rückkühl­anlagen 48–60 kW
  • Extrem hohe Kühlleistung von bis zu 196 kW bei kompakter Bauweise
  • Modulare Plattformarchitektur mit großer Konfigurationsvielfalt
  • Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C
  • Kältemittel R513a mit niedrigem GWP erfüllt die Zielvorgaben der F-Gas-Verordnung
  • Reglersystem und digitale Anzeige von Temperatur-, Druck-, Tankfüllstands- und Statuswerten
  • Scrollverdichter mit geringerem Geräuschpegel und 20 % niedrigerem Stromverbrauch im Vergleich zu Kolbenverdichtern
  • Der Einsatz von Mikrokanal-Wärmeübertragern (MCHX) für die Verflüssigerregister ermöglicht eine effizientere und kompaktere Lösung
  • Kühlmedium Wasser oder Wasser-Glykol-Gemische

Schutzart

Wasser | Wasser/Glykol

Microchannel-technologie

kleine Hysterese

extreme T-bedingungen

großer Tank

stärkere Pumpe

Service- freundlichkeit

sehr hohe EER

Laser-applikationen

EC-Lüfter

Customizable

R513A

Technische Daten

DatenEB XT 450 WTEB XT 550 WT
Nennspannung±1 %50 Hz AC
±10 %400 V 3~
Kälteleistung (mit Pumpe)W18/L3248 kW60 kW
Fördermenge (Pumpe)155 l/min215 l/min
Pumpendruck3 bar
Umgebungstemperatur+5 … +50 °C
KältemittelR513a
KälteträgerWasser, Wasser/Glykol
Kälteträgertemperatur (Austritt)+15 … +25 °C
Anschluss KälteträgerIG1 1/4" BSP1 1/2" BSP
Abmessungen (H x B x T)2187 x 997 x 1484 mm2281 x 997 x 1484 mm

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Englisch
pdf 330 KB Download

Zeichnung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

Aufstellung

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 77 KB Download

Bodenplatte

  • Englisch
pdf 97 KB Download

Hydraulikdiagramm 400 WT

  • Englisch
pdf 190 KB Download

Hydraulikdiagramm 500 WT

  • Englisch
pdf 190 KB Download

Hydraulikdiagramm 600 WT

  • Englisch
pdf 190 KB Download

Leistungskurven 400 WT

  • Englisch
pdf 64 KB Download

Leistungskurven 500 WT

  • Englisch
pdf 65 KB Download

Leistungskurven 600 WT

  • Englisch
pdf 63 KB Download

Konformitätserklärung

  • Italienisch
  • Englisch
pdf 410 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 190 KB Download

Bestellung

BestelldatenEB XT 450 WTEB XT 550 WT
Artikelnummer4223450550142235505501

Produktvorteile

  1. 1

    Extrem hohe Kühlleistungen

    Erweiterung unseres Angebots um hohe Kühlleistungen.

  2. 2

    EC-Lüfter

    Variable Lüfterdrehzahlregelung dank EC-Motor für geringeren Energieverbrauch.

  3. 3

    Verbesserter Wirkungsgrad

    Einsatz des hocheffizienten Kältemittels R410A.

  4. 4

    MCHX-Technologie

    Einsatz von Microchannel- Wärmetauschern als Verflüssiger für effizientere und kompaktere Lösungen.

  5. 5

    Kühlmedium

    Wasser | Wasser/Glykol- Gemische.

  6. 6

    Scrollverdichter

    Geringerer Schalldruckpegel und um 20 % reduzierter Energieverbrauch gegenüber vergleichbaren Kolbenverdichtern.

  7. 7

    Steuerung und Sensorik

    Steuerung und digitale Anzeige von Temperatur, Druck, Füllstand und Statuswerten.

  8. 8

    Elektronisches Expansionsventil

    Präzisere Regelung im Extrembereich.