| Данные | FLZ 600 | FLZ 610 | ||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | N/A | AC 50/60 Гц | ||
| N/A | 230 В | 115 В | ||
| Температурный диапазон переключения | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | |||
| Исполнение устройства | механический гигростат | электронное комбинированное устройство гигростат-термостат | ||
| Тип контакта | переключающий контакт | переключатель/реле | ||
| Диапазон установки | 40–90 % отн. влажность воздуха | 40–90 % отн. влажность воздуха/ 0 °C ... +60 °C | ||
| Макс. разрывная мощность | NCC | 24–250 В AC / 2 (0.2) A – мин. 100 мA | 240 V AC, 8 (3) A или 120 V AC, 8 (3) A | |
| NOC | 24–250 В AC / 5 (0.2) A – мин. 100 мA | 24 V DC, 4 A | ||
| DC | 50 В, 1 A – 75 В, 0.5 A – мин. 100 мA | – | ||
| Рабочий температурный диапазон | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | ||
| Температура хранения | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | ||
| Подходит для управления | вентилятор и нагреватель | |||
| Тип монтажа | защелкивающееся крепления для 35 мм DIN – рейки согласно EN 60715 | |||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.