PA X 5-05 / 5-10

Комбинированные оповещатели PATROL макс. 107 дБ(A) / 5/10 Дж

PATROL – новое поколение комбинированных оповещателей. Инновации в трех направлениях:

  • безопасность: неправильный монтаж невозможен,
  • простота: сокращение времени монтажа,
  • экономичность: очень высокая эффективность и хорошая акустическая проницаемость звука значительно сокращают необходимое количество звуковых оповещателей
  • сирена и лампа соединены на фабрике
  • изменение силы света при изменении уровня звука
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

ВНИМАНИЕ! Расширенная гарантия на серии продукции PATROL и PYRA

10 лет гарантии при покупке продукции у официальных дистрибьюторов ООО "Пфанненберг" и предоставлении счета-фактуры.

степень защиты

ударопрочный корпус

NEMA 4/4X

Рабочие температуры

Акустическая проницаемость

Внешний выбор тона

Утверждено UL

Гарантия

connector (optionally)

(optionally)

optional

optional

Подробная информация о Pfannenberg 3D

PA X-5-05 – Размер области охраны (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PA X-5-10 – Размер области охраны (A x B x C в метрах)

Укажите Предупреждение Внимание
красный
желтый
янтарный
синий
прозрачный
Чтобы просмотреть другие значения, выберите поле CLEAR SELECTION (ОТМЕНИТЬ ВЫБОР). Выберите необходимый цвет линз или уровни аварийного оповещенияс.

Показанные значения в основном предназначены для быстрой ориентации. Для точного и индивидуального расчета используйте Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Технические характеристики

Технические характеристикиPA X 5-05 / 5 Дж
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц–
Рабочий диапазон187–255 В90–135 В18–30 В
Номинальный ток65–70 мА110–130 мА315–365 мА
Технические характеристикиPA X 5-10 / 10 Дж
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц–
Рабочий диапазон187–255 В90–35 В18–30 В
Номинальный ток150–155 мА250–260 мА565–620 мА

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
PA X 5-05 230 AC RD pdf 41 KB Download
PA X 5-05 230 AC RD pdf 29 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 pdf 1,2 MB Download
MANUAL PA(X) 5 pdf 4,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 5,4 MB Загрузить

3D-модель (IGS)

  • английский
zip 700 KB Загрузить

3D-модель (SAT)

  • английский
zip 930 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 720 KB Загрузить

EC_MED - Декларация о соответствии

  • английский
pdf 32 KB Загрузить

UK_MER - Декларация о соответствии

  • английский
pdf 31 KB Загрузить

Сертификат MED

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат МЕР

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат DNV

  • английский
pdf 190 KB Загрузить

Сертификат UL

  • английский
pdf 270 KB Загрузить

Сертификат EAC

  • английский
pdf 300 KB Загрузить

EAC 043/2017

пожарная сигнализация

  • русский
pdf 1,0 MB Загрузить

Уровень звукового давления и потребляемая мощность

  • английский
  • немецкий
pdf 93 KB Загрузить

MultiCAD-Data

Нажмите здесь, чтобы получить инструкции по настройке и использованию данных CAD.

Информация о заказе

Информация для заказакорпус красныйPA X 5-05
ВерсияНоминальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
желтая линзаЗаказной номер233511030002335115300023351803000
янтарная линзаЗаказной номер233511040002335115400023351804000
красная линзаЗаказной номер233511050002335115500023351805000
Информация для заказакорпус серыйPA X 5-05
ВерсияНоминальное напряжение230 В AC115 В AC24 В DC
желтая линзаЗаказной номер233511030552335115305523351803055
янтарная линзаЗаказной номер233511040552335115405523351804055
красная линзаЗаказной номер233511050552335115505523351805055

Дополнительные функции / аксессуары

Видео

Signaling technology – PATROL: new sounder generation

Примеры аудио

PA and PRO sounders

Audio-Number Описание Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

амптитуда DIN тон 33404-3 Германия (сигнал тревоги), PFEER PTAP

9

Возрастающий тон пожарная сигнализация UK BS5839-1

11

Прерываемый тон (быстрый)

13

Прерываемый тон

15

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Нидерланды NEN 2575

16

Возрастающий тон сигнал об эвакуации Австралия AS2220

18

Возрастающий тон NFPA

22

Пульсирующий тон Австралийское оповещение AS1670, ISO 8201

23

Сирена

24

Сирена

25

Сирена

26

Сирена Промышленная сигнализация Германия

27

Трель

29

Трель (быстрый)

30

Трель

31

Трель Франция NFC 48-265

33

Трель (средний) UK BS 5839-1

34

Трель (быстрый)

35

Трель (быстрый) UK BS 5839-1

36

Трель

43

Трель

44

Трель Германия KTA3901 сигнал об эвакуации

45

Трель

46

Трель основной сигнал Финляндия

52

Непрерывный тон

53

Непрерывный тон

54

Непрерывный тон Финляндия (сигнал отбоя)

55

Непрерывный тон PFEER газ тревога

56

Непрерывный тон

57

Непрерывный тон UK BS5839-1

59

Непрерывный тон

60 : EN54-3

Непрерывный тон

61

Непрерывный тон

63

Непрерывный тон

65

Непрерывный тон Швеция SS031711 (сигнал отбоя)

66

Непрерывный тон

67

Непрерывный тон Германия KTS3901 (сигнал отбоя)

68

Непрерывный тон

69

Непрерывный тон

71

Непрерывный тон

77

Прерываемый тон

82

Прерываемый тон PFEER (основная тревога) UK BS5839-1 (back-up alarm)

83

Прерываемый тон PFEER (основная тревога)

88

Прерываемый тон

90

Прерываемый тон

91

Прерываемый тон

92

Прерываемый тон

93

Прерываемый тон (быстрый) гудок

97

Прерываемый тон

98

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

100

Прерываемый тон промышленная сигнализация Германия

101

Прерываемый тон Швеция SS031711 (важное сообщение (предупреждение))

102

Прерываемый тон Sweden SS031711 (локальное предупреждение)

103

Прерываемый тон Швеция SS031711 (воздушная тревога)

104 : EN54-3

Прерываемый тон Швеция SS031711 (сигнал тревоги)

107

Прерываемый тон Германия KTA3901 (сигнал об эвакуации)

109

Прерываемый тон Австралия AS2220, AS1610, AS1670

110

Прерываемый тон (быстрая перемена) звонок

111

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала), USA (сигнал об эвакуации)

112

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

113

Прерываемый тон ISO 8201 (эвакуации аварийного сигнала) трель

115

Прерываемый тон IMO (телефонный звонок)

116

Прерываемый тон IMO (покинуть корабль)

117

Прерываемый тон IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (основной сигнал)

122

Переменный тон

123

Переменный тон

124

Переменный тон Сингапур

125

Переменный тон

128

Переменный тон

130

Переменный тон UK BS58391-1 (пожарная сигнализация)

131 : EN54-3

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, железнодорожный переезд)

135

Переменный тон UK BS5839-1 (пожарная сигнализация, повышен. важность железнодорожный переезд)

142

Переменный тон

143

Переменный тон Промышленная сигнализация Германия

144

Переменный тон

146 : EN54-3

Переменный тон Франция NFS 32-001 (пожарная сигнализация)

147

Переменный тон Швеция SS031711

148

Переменный тон Швеция SS031711

152

Переменный тон (два тона звук. сигнала)

Преимущества продукции

  1. 1

    Камерная система звукового давления

    Акустический сигнал содержит низкочастотные боковые полосы частот и обеспечивает превосходное проникновение звука через стены и дверь, гарантируя высокую эффективность сигнализации.

  2. 2

    Продуманные варианты установки

    Провода подключаются к блоку основания, что позволяет избежать монтажа «в 3 руки». Безопасная прокладка проводов исключает вероятность защемления и ошибок при подключении.

  3. 3

    Высококачественные компоненты

    Не менее 70 % эмиссии света после 8 000 000 вспышек.

  4. 4

    Различные варианты монтажа

    Встроенный шаблон отверстия обеспечивает соответствие различным стандартам. Возможность установки в вертикальном положении на корпусе, на потолке или на стене.