Italien war im März 2020 nicht nur Ort von einer der größten Ausbrüche des Corona-Virus außerhalb Asiens, es ist auch das Land, in dem die meisten Abstrichtupfer für mikrobiologische Analysen sowie Tests produziert werden. Einer der wichtigsten und verlässlichsten Werkzeuge bei Test, ob sich SARS-Cov-2 Viren in einem Körper befinden, ist der sogenannte Nasen-/Rachenabstrich, der meist mit einem Abstrichtuper durchgeführt wird.
Sie werden von einem in Italien ansässigen Unternehmen hergestellt, das in der Lage ist, jede Woche 1,2 Millionen Puffersets zu produzieren - eine Rate, die gegenüber der früheren Produktion von 900 Tausend Sets während der Epidemie gestiegen ist. Das Unternehmen exportiert weltweit: Europa und Amerika sind die beiden wichtigsten Märkte, aber mit dem Auftreten des Coronavirus in China ist die Lieferung von Tupfern nach China um 70% gestiegen.
Insgesamt wird 90% der Ware ins Ausland exportiert.
Um mit der wachsenden Nachfrage nach Tupfern Schritt halten zu können, orderte das Unternehmen allein im Jahr 2020 insgesamt 20 neue Thermoform-Maschinen, mit denen die Tupfer verpackt werden. Diese wurden alle mit unserer CCE 6301 CUS Einheit (und jeweils einem Tank von PP20E) ausgestattet.
Diese zwanzig luftgekühlten 2,4-kW-Kühler sorgen für die Kühlung von Kunststoffformen, um die Qualität der geformten Produkte zu verbessern und die Einspritzzykluszeit zu verkürzen. Dadurch wird die Produktivität der Kunststoffspritzgießmaschinen auf kleinstem Raum maximiert.