Италия не только стала родиной крупнейшей вспышки коронавируса за пределами азиатского континента в марте 2020 года, но и страной, в которой производится большинство образцов для микробиологического анализа и тестирования.
Одним из основных и наиболее надежных диагностических инструментов является так называемый назальный/оро-фарингеальный мазок - тест, позволяющий выявить наличие в организме вируса SARS-Cov-2.
Их производством занимается итальянская компания, способная выпускать 1,2 миллиона буферных наборов каждую неделю - темп, который увеличился по сравнению с предыдущим объемом на 900 тысяч наборов во время эпидемии. Экспорт компании имеет глобальный охват: Европа и Америка - два основных рынка, хотя с ростом заболеваемости коронавирусом в Китае поставки тупферов (свабов) в Китай увеличились на 70%.
В целом, компания экспортирует 90% своей продукции за рубеж.
Для поддержания растущего спроса на тупферы, только в 2020 году эта компания заказала нашему клиенту 20 новых термоформовочных машин для упаковки тампонов, все они были оснащены блоком CCE 6301 CUS (и баком PP20E каждый).
Эти двадцать чиллеров мощностью 2,4 кВт с воздушным охлаждением, которые обеспечивают процесс охлаждения пластиковых форм для улучшения качества формованных изделий и сокращения времени цикла впрыска. Таким образом, при небольших габаритах увеличивается производительность машин для литья пластмасс.