Calculadora de eficiencia energética

Beneficioso para el medio ambiente, beneficioso para usted.
Las nuevas unidades de refrigeración de la serie Green de Pfannenberg requieren un 50 % menos de refrigerante y ahorran energía. Calcule sus ahorros en diferentes casos de carga.

céntimo/kWh
El número debe ser positivo
El número debe ser positivo
1 Las cargas de trabajo dependen de la carga térmica fluctuante de sus componentes o de la carga de la máquina, así como de la temperatura ambiente y las influencias ambientales debidas, p. aire ambiente contaminado. Todos estos factores influyen en el comportamiento de los climatizadores en la aplicación. En este caso, las influencias como la alta utilización de la máquina o las altas temperaturas ambientales tienen un efecto desfavorable en los climatizadores. Por el contrario, las bajas temperaturas ambientales (p. ej. naves con aire acondicionado) o la baja utilización de la máquina favorecen el comportamiento operativo de los climatizadores. Para obtener asesoramiento detallado, póngase en contacto con nosotros aquí: Contáctenos