Acción por el clima

Hemos identificado nuestros principales factores de descarbonización y establecido objetivos claros de reducción hasta 2030, con el compromiso de alcanzar la neutralidad climática a largo plazo.

Tomando como base el año 2021, hemos calculado nuestra huella de carbono corporativa para la sede en Alemania conforme a la norma ISO 14064. En 2022, incluimos nuestra segunda planta europea en Italia y medimos la huella de carbono con mayor detalle siguiendo el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol). De forma gradual, incorporaremos otras sedes internacionales a nuestro sistema de contabilización de emisiones. Con referencia al año base 2023, ya nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones (Alcance 1-2) en un 50 % para 2030, en línea con el Acuerdo Climático de París.

Sustituyendo fuentes de energía existentes e incorporando energía sostenible, como paneles solares, estamos asegurando un suministro energético sostenible y orientado al futuro para Pfannenberg. La electrificación de la flota de vehículos de la empresa y otras medidas dentro de nuestro enfoque Fábrica Verde también contribuyen al cumplimiento de nuestros objetivos de reducción en los Alcances 1 y 2.

El objetivo es reducir de forma continua nuestras emisiones para alcanzar, a largo plazo, un balance neutro en CO₂e en nuestros centros de producción.

Casi el 95 % de nuestras emisiones proviene del Alcance 3, principalmente de la fase inicial de la cadena de suministro, relacionada con el uso de refrigerantes y materiales como los plásticos. Cada año elaboramos un balance de refrigerantes para evaluar el impacto climático de los gases utilizados y hemos establecido como meta el uso de refrigerantes alternativos. Además, hemos intensificado nuestros esfuerzos para analizar el potencial de reducción de emisiones de distintos materiales y nos encontramos en proceso de definir medidas para la reducción de emisiones en nuestra cadena de suministro<7A>.