Partendo dal 2021, abbiamo calcolato la nostra impronta di carbonio aziendale per il sito tedesco secondo la norma ISO 14064. Nel 2022, abbiamo incluso anche il nostro secondo sito europeo in Italia e misurato l’impronta in modo più dettagliato secondo il GHG Protocol. Progressivamente, includeremo anche gli altri siti internazionali nel nostro sistema di rendicontazione delle emissioni.
Con riferimento all’anno base 2023, ci siamo già impegnati a ridurre del 50% le nostre emissioni (Scope 1 e 2) entro il 2030, in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul Clima.
Attraverso la sostituzione delle fonti energetiche esistenti con energie rinnovabili, come l’installazione di pannelli solari, stiamo assicurando un approvvigionamento energetico sostenibile e orientato al futuro per Pfannenberg.
L’elettrificazione del parco veicoli aziendale e altre misure previste dal nostro approccio Fabbrica Verde contribuiscono ulteriormente al raggiungimento dei nostri obiettivi di riduzione delle emissioni Scope 1 e 2.
Il nostro obiettivo è ridurre costantemente le emissioni per raggiungere, nel lungo termine, un bilancio CO₂e climaticamente neutro nei nostri siti produttivi.
Attualmente, quasi il 95% delle nostre emissioni proviene dallo Scope 3, in gran parte legato all’uso di refrigeranti e a materiali come le plastiche. Ogni anno elaboriamo un bilancio dei refrigeranti per valutare l’impatto climatico delle sostanze utilizzate, e ci siamo posti l’obiettivo di sostituirle progressivamente con alternative a minore impatto ambientale.
Abbiamo inoltre intensificato l’analisi del potenziale di riduzione delle emissioni legato ai diversi materiali impiegati e siamo attualmente impegnati nella definizione di misure concrete per la riduzione delle emissioni lungo la nostra catena di fornitura.