Datos eléctricos | PD 2100-M-AS-i | PD 2100-LED-M | |
---|---|---|---|
Tensión nominal | 28 V | 230 V CA | 24 V CC |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||
Margen de operación | 26,5–32,6 V | ±10 % | 21–29 V |
Consumo de corriente nominal | aprox. 250 mA | 12 mA | 65 mA |
Salida de alarma | vía AS-i Bus | 230 V / 80 mA (relé MOS, RON máx. = 35 Ω) (NC) |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.