FLZ 541 – FLZ 543

Dobles Termostatos

La serie de termostatos dobles FLZ integra dos termostatos conmutables independientemente. Están disponibles con contactos N.C./N.A., N.C./N.C. y N.A./N.A. A diferencia de los termostatos con contactos de conversión, los dispositivos conectados pueden activarse en distintos márgenes de temperatura.

contacto de muelle NC/NA (FLZ 541)

contacto de muelle NC/NC (FLZ 542)

contacto de muelle NC/NA (FLZ 543)

Aprobado por UL

Datos técnicos

DatosFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Margen de ajuste0 … +60 °C / +32 … +140 °F
Tipo de contactoNC / NA con contacto de acción rápidaNC / NC con contacto de acción rápidaNA / NA con contacto de acción rápida
Histéresis<7 K
Tolerancia para histéresis±4 K
Valor máx. de la potencia de interrupciónNC240 V AC / 10 (2)
NA120 V AC / 15 (2)
DCmáx. 30
Temperatura de empleo–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Apto para el funcionamiento deventilador y calentadorcalentadoresventiladores
Tipo de montajefijación a presión para un perfil de 35 mm de conformidad con la norma EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 44 KB Download
FLZ 543 THERMOSTAT S/S 0..60C pdf 31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x pdf 440 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 430 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,8 MB Descargar

UL certificate

  • inglés
pdf 220 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLZ 541FLZ 542FLZ 543
Número de artículo171410000001714200000017143000000

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    La serie FLZ

    de termostatos dobles integra dos termostatos conmutables independientemente. Están disponibles con contactos de cierre común de apertura común y de apertura común/apertura común.

  2. 2

    En combinación

    con los ventiladores con filtro, permiten un ahorro adicional de energía, materiales y tiempo y, por lo tanto, un mejor equilibrio ambiental.

  3. 3

    Mediante el uso de termostatos

    podrá obtener una mayor fiabilidad en el proceso de producción, un menor consumo energético gracias al uso adecuado para las necesidades y una mejora del rendimiento de los calentadores y de los ventiladores con filtro accionados.

  4. 4

    En combinación

    con calentadores para armario eléctrico sirven para regular la temperatura en el armario.

  5. 5

    Conexión eléctrica

    mediante terminales roscados y fijación a presión en guía DIN.