| Datos | FLZ 600 | FLZ 610 | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | N/A | AC 50/60 Hz | ||
| N/A | 230V | 115 V | ||
| Margen de ajuste | 0… +60 °C / +32 … +140 °F | |||
| Implementación del dispositivo | higrostato mecánico | dispositivo electrónico de combinación de higrostato-termostato | ||
| Tipo de contacto | cambio con contactor de resorte | cambio/relé | ||
| Margen de ajuste | 40–90 % H.R. | 40–90 % H.R. / 0 °C ... +60 °C | ||
| Valor máx. de potencia de conmutación | NC | 24–250 V AC / 2 (0,2) A – min. 100 mA | 240 V AC, 8 (3) A o 120 V AC, 8 (3) A | |
| NA | 24–250 V AC / 5 (0,2) A – min. 100 mA | 24 V DC, 4 A | ||
| DCC | 50 V, 1 A – 75 V, 0,5 A – min. 100 mA | – | ||
| Margen de temperatura de operación | 0 … +60 °C / +30 … +140 °F | –20 … +60 °C / –4 … +140 °F | ||
| Margen de temperatura de almacenamiento | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | –40 … +80 °C / –40 … +176 °F | ||
| Adecuado para la operación de | ventilador y calentador | |||
| Tipo de montaje | fijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715 | |||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.