PA (L) 1-R: suono e luce a 360°

Le serie PATROL e PYRA® si ampliano con l'affidabile dispositivo acustico radiale PA 1-R e il la versione combo con LED PA L 1-R.

Nuova sirena radiale con LED PA (L) 1-R

Il nuovo segnalatore acustico e combinato PA (L) 1-R convince per la sua copertura radiale che raggiunge un'eccellente percettibilità in tutte le direzioni. Il design rende i dispositivi ideali per il montaggio a tetto su quadri e macchiari industriali, con piena percettibilità nell'intero ambiente circostante, non soltanto frontale.
Il dispositivo può essere dotato di due diversi alimentatori multitensione, uno che funziona nell'intervallo 10 - 60 V DC e l'altro nell'intervallo 95 - 265 V AC. Il dispositivo combinato PA L 1-R dispone di potenti LED, disponibili anche nella versione RGB multicolore.
Si noti che, come per tutti i prodotti della serie Patrol & PYRA®, sono disponibili anche dati di copertura 3D per ogni dispositivo PA (L) 1-R.

VANTAGGI:

  • Installazione a tetto - Ottima percettibilità a 360° grazie al design radiale
  • Toni selezionabili - Disponibili 70 toni e il volume può essere ridotto
  • Diverse modalità di funzionamento - Scegli tra luci fisse, lampeggianti, lampeggianti e rotanti
  • Versione RGB multicolore - Un solo segnalatore per tutte le tue esigenze
  • Alimentazione multitensione da 10-60 V DC e 95-265 V AC

La soluzione perfetta per l'automazione!
Il PA (L) 1-R può essere utilizzato in modo molto flessibile ed è particolarmente adatto per quadri elettrici, nella logistica, per macchinari compatti, per piccoli sistemi di batterie e per l'automazione/indicazione dello stato dei processi produttivi.

Scopri di più:
Combo  PA L 1-R 
Sirena PA 1-R