FLZ 600 / FLZ 610

Higrostat / Higrostat-Termostat (urządzenie łączone)

Higrostaty z serii FLZ włączają urządzenia ogrzewające lub wentylatory filtrujące w szafach sterowniczych, kiedy zaprogramowana wartość wilgotności względnej zostanie przekroczona. Wilgotność względna jest utrzymywana na poziomie powyżej punktu rosy, co zapobiega kondensacji pary wodnej na komponentach elektrycznych i tym samym korozji niezabezpieczonych elementów. Elektroniczne urządzenia łączone składają się z termostatu i higrostatu, aby dzięki temu niezależnie monitorować wilgotność względną i temperaturę.

przełączający ze stykiem migowym (FLZ 510)

obciążenie maksymalne (FLZ 610)

Certyfikat UL

Dane techniczne

DaneFLZ 600FLZ 610
Napięcie znamionoweN/AAC 50/60 Hz
N/A230V115 V
Zakres przełączania0… +60 °C / +32 … +140 °F
Wykonaniehigrostat mechanicznyhigrostat-termostat (urządzenie łączone)
Typ stykuprzełączanie za pomocą styku sprężynowegoprzełącznik/przekaźnik
Zakres ustawień40–90 % R.H.40–90 % R.H. / 0 °C ... +60 °C
Maks. wartość prądu przełączeniowegoNCC24–250 V AC / 2 (0.2) A – min. 100 mA240 V AC, 8 (3) A or 120 V AC, 8 (3) A
NOC24–250 V AC / 5 (0.2) A – min. 100 mA24 V DC, 4 A
DC50 V, 1 A – 75 V, 0.5 A – min. 100 mA
Zakres temperatur roboczych0 … +60 °C / +30 … +140 °F–20 … +60 °C / –4 … +140 °F
Zakres temperatur przechowywania–40 … +80 °C / –40 … +176 °F–40 … +80 °C / –40 … +176 °F
Urządzenie zgodne zwentylator i ogrzewanie
Typ montażumocowanie zatrzaskiem do profili 35 mm zgodnie z normą EN 60715

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 44 KB Download
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% r.F. pdf 31 KB Download
Manual FLZ 600 pdf 320 KB Download
Manual FLZ 610 pdf 290 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 590 KB Do pobrania

Model 3D FLZ 600 (STEP)

  • angielski
zip 3,2 MB Do pobrania

Model 3D FLZ 610 (STEP)

  • angielski
zip 2,8 MB Do pobrania

Certyfikat UL FLZ 600

  • angielski
pdf 220 KB Do pobrania

Certyfikat UL FLZ 610

  • angielski
pdf 220 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaFLZ 600FLZ 610
Numer artykułu1720700000017218100000

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Higrostaty

    regulują pracę grzejników lub wentylatorów filtrujących szafy po przekroczeniu określonej wilgotności względnej.

  2. 2

    Wilgotność względna

    jest utrzymywana powyżej punktu rosy, co zapobiega skraplaniu się wody na podzespołach elektrycznych, a także zapobiega korozji niechronionych blach.

  3. 3

    W połączeniu

    z wentylatorami filtrującymi pozwalają one zaoszczędzić dodatkową energię, materiały i czas, co przekłada się na lepszą równowagę środowiskową.

  4. 4

    Przyłącze elektryczne

    z wykorzystaniem zacisków śrubowych i mocowania zatrzaskowego na szynie DIN.

  5. 5

    W połączeniu

    z grzejnikami szaf sterujących sterują one temperaturą wewnątrz szafy sterującej.

  6. 6

    Korzystanie z higrostatów

    pozwala osiągnąć wyższą niezawodność procesu produkcji, zmniejszone zużycie energii dzięki korzystaniu w zależności od potrzeb oraz większą wydajność sterowanych grzejników i wentylatorów filtrujących.

  7. 7

    Elektroniczne urządzenie bliźniacze FLZ 610

    łączy termostat z higrostatem w jednej obudowie oraz jednocześnie niezależnie monitoruje wilgotność względną i temperaturę.