PY X-M-05

Lampa błyskowa PYRA 5 J
  • bezpieczniej; nieprawidłowa instalacja jest praktycznie wyeliminowana
  • szybciej; znacznie krótszy czas montażu i instalacji
  • ekonomiczne; największy możliwy zakres sygnalizacji ze względu na efektywną technologię XENON
  • możliwość montażu przez zewnętrzne zawleczki lub wewnętrzne otwory
  • wybór czterech różnych częstotliwości błysku za pomocą przełącznika DIP
  • nadaje sie również do montażu panelowego
  • elektroniczna stała regulacja prądu w urządzeniach 24 V AC/DC, w celu uniknięcia wahań obciążenia
  • zintegrowane ograniczenie prądu rozruchowego oraz wykrywania spadków napięcia (opcja)
  • zapewnienie pełnej synchronizacji w systemach lamp błyskowa
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

Pobierz nasze biblioteki Revit BIM tutaj

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

NEMA 4/4X

zakres temperatur pracy

wersja SSM

connector (optionally)

wersja SSM

wersja SSM

Produkt zatwierdzony przez CNBOP-PIB

Zgodność z wymogami EurAsian

Certyfikat UL

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
pomarańczowy
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć
  Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektrycznePY X-M-05
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC/DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz / DC
Zakres roboczy187–255 V90–135 VAC: 18–30 V
DC: 10–57 V
Znamionowy pobór
prądu @ 1 Hz
60 mA110 mAAC: 600 mA
DC: 280 mA @ 24 V

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506677_Rev06_Mar24_PY X-M.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev01_Mar24_PY X-M.pdf pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) pdf 570 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 pdf 2,7 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 670 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 1,0 MB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 1,2 MB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,0 MB Do pobrania

Wsparcie w planowaniu

  • angielski
pdf 840 KB Do pobrania

Certyfikat EU EN 54-23

  • angielski
pdf 340 KB Do pobrania

Certyfikat UK EN 54-23

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

Deklaracja wydajności

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,3 MB Do pobrania

Certyfikat UL

  • angielski
pdf 380 KB Do pobrania

Certyfikat CNBOP (24V DC, SSM)

  • polski
pdf 300 KB Do pobrania

Certyfikat EAC

  • rosyjski
pdf 300 KB Do pobrania

VdS_Zatwierdzenie_PY-X-M_SSM

  • angielski
  • niemiecki
pdf 1,8 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaobudowa czerwonaPY X-M-05PY X-M-05-SSM (EN 54-23)
Kolor pokrywyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC/DC24 V DC
przezroczystyNumer artykułu21550101000215501510002155081100021550801005
żółtyNumer artykułu215501030002155015300021550813000–
pomarańczowyNumer artykułu215501040002155015400021550814000–
czerwonyNumer artykułu21550105000215501550002155081500021550805005
Dane do zamówieniaobudowa szaraPY X-M-05PY X-M-05 SSM (EN 54-23)
Kolor pokrywyNapięcie znamionowe230 V AC115 V AC24 V AC/DC24 V DC
przezroczystyNumer artykułu21550101055215501510552155081105521550801061
żółtyNumer artykułu215501030552155015305521550813055–
pomarańczowyNumer artykułu215501040552155015405521550814055–
czerwonyNumer artykułu21550105055215501550552155081505521550805061

Numery artykułów dla wariantów z dodatkowymi kolorami soczewek i wartościami napięcia dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Mocna

    Bardzo jasna i bardzo dobrze widoczna stroboskopowa lampa błyskowa do sygnalizacji w dużych obszarach produkcyjnych i magazynach, jak również na zewnątrz pomieszczeń.

  2. 2

    Uszczelka formowana

    Pozostaje na miejscu i nie można jej zgubić.

  3. 3

    Inteligentny montaż

    Aby uniknąć niewygodnego montażu z użyciem 3 dłoni, okablowanie elektryczne jest prowadzone w skrzynce bazowej. Przewody są bezpiecznie układane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ściśnięcia i błędnego podłączenia.

  4. 4

    Łączniki zabezpieczone przed wypadnięciem po rozłączeniu

    Upraszcza to instalację i montaż, a śruby się nie gubią.

  5. 5

    Z certyfikatem EN 54-23 (wersja SSM)

    Spełnia wymogi bezpieczeństwa UE dotyczące alarmów pożarowych.

  6. 6

    Stabilność obciążeniowa obwodu

    Wersje 24 V AC/DC są wyposażone we wbudowane regulatory prądu stałego, które gwarantują stabilne i wydajne działanie systemu.

  7. 7

    Regulator początkowego prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną urządzeń sterujących, takich jak podzespoły przełączające i przekaźniki (opcjonalnie).

  8. 8

    Podłączanie wtyczek i gniazda

    Górne i dolne części nachodzą na siebie, co upraszcza instalację. Po ich rozdzieleniu niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zostaje wyeliminowane na czas obsługi urządzenia.

  9. 9

    Odporna na uderzenia obudowa i soczewka

    Dzięki odporności na uderzenia klasy IK08 potrafi sprostać najtrudniejszym środowiskom roboczym.

  10. 10

    Obudowa o stopniu ochrony IP 66

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  11. 11

    Lampa rurowa

    Ta lampa ksenonowa generuje bardzo widoczne światło bez udziału wrażliwych żarówek. Stalowe zaciski mocujące zapewniają dodatkową odporność na uderzenia i wibracje.

  12. 12

    Elastyczne opcje montażu

    Zintegrowany szablon z otworami pasuje do wielu często stosowanych elektrycznych skrzynek na przybory na całym świecie. Możliwy jest montaż w położeniu stojącym na obudowie, sufitowym albo pionowo na ścianach.